Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912
  • Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).Versão:Aço com classe de resistência 8.8, preto.
Aço inoxidável A 2-70 com superfície sem proteção anticorrosiva.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07161 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912 98,9 kB

Desenhos

Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Materiais

DLBDKKD1SWTFiltro
07161-04XAçoM410/12/16/20/256,5/8,5/12,5/14/1472,8231,48
07161-05XAçoM510/12/16/20/25/305,8/7,8/11,8/15,8/16/168,53,52,541,88
07161-06XAçoM610/12/16/20/25/30/35/40/45/50/604,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18/18/18/18/18/18104352,38
07161-08XAçoM810/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/804/5/9/13/22/22/22/22/22/22/22/22/22135462,88
07161-10XAçoM1020/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/10012/17/22/27/26/26/26/26/26/26/26/26166,5583,35
07161-12XAçoM1220/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12010,5/15,5/20,5/25,5/30,5/30/30/30/30/30/30/30/30/30187,56103,85
07161-16XAçoM1630/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12019/24/38/38/38/38/38/38/38/38/38/3824108145,35
07161-20XAçoM2040/45/50/60/70/80/90/100/110/12026/26/36/46/46/46/46/46/46/46301210176,32
07161-104XAço inoxidávelM410/12/16/20/256,5/8,5/12,5/14/1472,8231,48
07161-105XAço inoxidávelM510/12/16/20/25/305,8/7,8/11,8/15,8/16/168,53,52,541,88
07161-106XAço inoxidávelM610/12/16/20/25/30/35/40/45/50/604,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18/18/18/18/18/18104352,38
07161-108XAço inoxidávelM810/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/706/5/9/22/22/22/22/22/22/22/22/22135462,88
07161-110XAço inoxidávelM1016/20/25/30/35/40/45/50/60/708/12/17/22/27/26/26/26/26/26166,5583,35
07161-112XAço inoxidávelM1220/25/30/35/40/45/50/60/7010,5/15,5/30/25,5/30,5/30/30/30/30187,56103,85