Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912 / DIN EN ISO 4762
  • Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912 / DIN EN ISO 4762
  • Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912 / DIN EN ISO 4762
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço com classe de resistência 12.9, preto.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912 / DIN EN ISO 4762 226 kB

Desenhos

Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

DLBDKKSWFiltro
07160-206XM618/20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/80/90/100241065
07160-210XM1030/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/1403216108
07160-216XM1635/40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/20044241614