- Aço inoxidável A2
Aço inoxidável A4 - Superfície sem tratamento
Descrição
Material
Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.