Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912 / DIN EN ISO 4762, aço ou aço inoxidável
  • Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912 / DIN EN ISO 4762, aço ou aço inoxidável
  • Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912 / DIN EN ISO 4762, aço ou aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).Versão:Aço com classe de resistência 8.8, preto.
Aço inoxidável A 2-70 com superfície sem proteção anticorrosiva.

Desenhos

Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912 / DIN EN ISO 4762, aço ou aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
D

LBDKKSWFiltro
07160-04X07160-104XM410/12/16/18/20/2520743
07160-05X07160-105XM510/12/16/18/20/25/30/40228,554
07160-06X07160-106XM610/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60241065
07160-08X07160-108XM816/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80281386
07160-10X07160-110XM1016/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/1003216108
07160-12X07160-112XM1220/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12036181210
07160-14X-M1450/80/12040211412
07160-16X-M1630/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12044241614
07160-20X-M2040/45/50/60/70/80/90/100/110/12052302017