Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas T "Rhombus" para ranhuras em T
  • Porcas T "Rhombus" para ranhuras em T
  • Porcas T "Rhombus" para ranhuras em T
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:temperado em 8 e brunido.Indicação:A vantagem das porcas T „Rhombus“ é que elas podem ser montadas por cima. Estas porcas são muito práticas, tanto para aplicação em ranhuras T longas como em mesas de coordenadas/de trabalho com espaço limitado, as quais não permitem a colocação lateral de parafusos de fixação ou de porcas T comuns.Aplicação:Encaixe por cima, depois gire até atarrachar na ranhura.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07080 Porcas T "Rhombus" para ranhuras em T 260 kB

Desenhos

Porcas T "Rhombus" para ranhuras em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDimensão nominal
das ranhuras
D

AEHKCADAces.PreçoEncomendar
07080-1056M55,61084 1,02 €
07080-1068M67,613106 1,31 €
07080-10810M89,715126 2,59 €
07080-11012M1011,718147 3,96 €
07080-21014M1013,522168 4,73 €
07080-31018M1017,5282010 6,46 €
07080-11214M1213,722168 4,23 €
07080-11416M1415,725189 5,24 €
07080-11618M1617,7282010 5,89 €
07080-21620M1619,7322412 7,22 €
07080-31622M1621,5352814 11,67 €
07080-41628M1627,5443618 15,44 €
07080-11820M1819,7322412 8,07 €
07080-12022M2021,7352814 9,30 €
07080-12428M2427,7443618 14,88 €
07080-13036M3035,6544422 29,37 €
07080-13642M3641,5655226 57,75 €