Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Porcas para ranhuras em T peça bruta
  • Porcas para ranhuras em T peça bruta
DescriçãoMaterial:Aço temperado ou aço inoxidável 1.4305.Indicação:Estas peças brutas possibilitam a fabricação de porcas para ranhuras em T com roscas diferentes das encontradas no mercado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07070 Porcas para ranhuras em T peça bruta 219 kB

Desenhos

Porcas para ranhuras em T peça bruta

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço temperado
Código do artigo
Aço inoxidável
Dimensão nominal
das ranhuras
A

EHKFiltro
07070-06-65,61084
07070-0807070-80887,613106
07070-1007070-810109,615126
07070-1207070-8121211,518147
07070-1407070-8141413,522168
07070-16-1615,625189
07070-18-1817,5282010
07070-20-2019,6322412
07070-22-2221,6352814
07070-24-2423,6403216
07070-28-2827,6443618
07070-36-3635,5544422
07070-42-4241,6655226