norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado classe de qualidade 10, EN AW-7075 ou aço inoxidável 1.4571.Versão:Aço temperado (cor preta).
Alumínio ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:As porcas para ranhuras em T de alumínio possuem encaixes roscados de aço.

Resistência da versão em aço inoxidável:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07060 Porcas para ranhuras em T (Porcas T) DIN 508 ampliada 199 kB
 Classes de resistência 127 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 691 kB

Desenhos

Porcas para ranhuras em T (Porcas T) DIN 508 ampliada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Largura
de
ranhura
B

B1DHH1LCADAces.PreçoEncomendar
07060-05aço temperadotemperado (cor preta)6105,6M58410 1,28 €
07060-06aço temperadotemperado (cor preta)8137,6M610613 1,33 €
07060-061aço temperadotemperado (cor preta)10159,6M612615 1,75 €
07060-08aço temperadotemperado (cor preta)10159,6M812615 1,41 €
07060-081aço temperadotemperado (cor preta)121811,6M814718 1,89 €
07060-10aço temperadotemperado (cor preta)121811,6M1014718 1,56 €
07060-082aço temperadotemperado (cor preta)142213,6M816822 2,23 €
07060-101aço temperadotemperado (cor preta)142213,6M1016822 2,23 €
07060-12aço temperadotemperado (cor preta)142213,6M1216822 1,76 €
07060-121aço temperadotemperado (cor preta)162515,6M1218925 2,71 €
07060-14aço temperadotemperado (cor preta)162515,6M1418925 2,20 €
07060-122aço temperadotemperado (cor preta)182817,6M12201028 3,37 €
07060-141aço temperadotemperado (cor preta)182817,6M14201028 3,37 €
07060-16aço temperadotemperado (cor preta)182817,6M16201028 2,71 €
07060-123aço temperadotemperado (cor preta)203219,6M12241232 5,21 €
07060-161aço temperadotemperado (cor preta)203219,6M16241232 4,82 €
07060-18aço temperadotemperado (cor preta)203219,6M18241232 4,62 €
07060-124aço temperadotemperado (cor preta)223521,6M12281435 6,23 €
07060-181aço temperadotemperado (cor preta)223521,6M18281435 6,81 €
07060-20aço temperadotemperado (cor preta)223521,6M20281435 5,35 €
07060-163aço temperadotemperado (cor preta)244023,6M16321640 7,83 €
07060-201aço temperadotemperado (cor preta)244023,6M20321640 10,17 €
07060-22aço temperadotemperado (cor preta)244023,6M22321640 8,25 €
07060-164aço temperadotemperado (cor preta)284427,6M16361844 8,91 €
07060-202aço temperadotemperado (cor preta)284427,6M20361844 10,70 €
07060-24aço temperadotemperado (cor preta)284427,6M24361844 9,60 €
07060-27aço temperadotemperado (cor preta)325031,5M27402050 30,53 €
07060-241aço temperadotemperado (cor preta)365435,5M24442254 20,61 €
07060-30aço temperadotemperado (cor preta)365435,5M30442254 23,62 €
07060-36aço temperadotemperado (cor preta)426541,5M36522665 48,65 €
07060-204alumíniosuperfície sem tratamento6105,6M48410 7,64 €
07060-206alumíniosuperfície sem tratamento8137,6M610613 7,59 €
07060-2061alumíniosuperfície sem tratamento10159,6M612615 sob consulta
07060-208alumíniosuperfície sem tratamento121811,6M814718 sob consulta
07060-210alumíniosuperfície sem tratamento142213,6M1016822 16,40 €
07060-216alumíniosuperfície sem tratamento223521,6M16281435 26,54 €
07060-806aço inoxidável A4superfície sem tratamento8137,6M610613 3,11 €
07060-808aço inoxidável A4superfície sem tratamento10159,6M812615 3,40 €
07060-810aço inoxidável A4superfície sem tratamento121811,6M1014718 4,24 €
07060-812aço inoxidável A4superfície sem tratamento142213,6M1216822 5,87 €
07060-814aço inoxidável A4superfície sem tratamento162515,6M1418925 8,27 €
07060-816aço inoxidável A4superfície sem tratamento182817,6M16201028 10,87 €