|
|
07060Porcas para ranhuras em T (Porcas T) DIN 508 ampliada |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado classe de qualidade 10, EN AW-7075 ou aço inoxidável 1.4571. Versão:Aço temperado (cor preta). Alumínio ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:As porcas para ranhuras em T de alumínio possuem encaixes roscados de aço.
Resistência da versão em aço inoxidável: Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | Largura de ranhura | B | B1 | D | H | H1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07060-05 | aço temperado | temperado (cor preta) | 6 | 10 | 5,6 | M5 | 8 | 4 | 10 | | | 1,32 € | | 07060-06 | aço temperado | temperado (cor preta) | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 1,38 € | | 07060-061 | aço temperado | temperado (cor preta) | 10 | 15 | 9,6 | M6 | 12 | 6 | 15 | | | 1,81 € | | 07060-08 | aço temperado | temperado (cor preta) | 10 | 15 | 9,6 | M8 | 12 | 6 | 15 | | | 1,46 € | | 07060-081 | aço temperado | temperado (cor preta) | 12 | 18 | 11,6 | M8 | 14 | 7 | 18 | | | 1,96 € | | 07060-10 | aço temperado | temperado (cor preta) | 12 | 18 | 11,6 | M10 | 14 | 7 | 18 | | | 1,62 € | | 07060-082 | aço temperado | temperado (cor preta) | 14 | 22 | 13,6 | M8 | 16 | 8 | 22 | | | 2,31 € | | 07060-101 | aço temperado | temperado (cor preta) | 14 | 22 | 13,6 | M10 | 16 | 8 | 22 | | | 2,31 € | | 07060-12 | aço temperado | temperado (cor preta) | 14 | 22 | 13,6 | M12 | 16 | 8 | 22 | | | 1,82 € | | 07060-121 | aço temperado | temperado (cor preta) | 16 | 25 | 15,6 | M12 | 18 | 9 | 25 | | | 2,81 € | | 07060-14 | aço temperado | temperado (cor preta) | 16 | 25 | 15,6 | M14 | 18 | 9 | 25 | | | 2,27 € | | 07060-122 | aço temperado | temperado (cor preta) | 18 | 28 | 17,6 | M12 | 20 | 10 | 28 | | | 3,48 € | | 07060-141 | aço temperado | temperado (cor preta) | 18 | 28 | 17,6 | M14 | 20 | 10 | 28 | | | 3,48 € | | 07060-16 | aço temperado | temperado (cor preta) | 18 | 28 | 17,6 | M16 | 20 | 10 | 28 | | | 2,81 € | | 07060-123 | aço temperado | temperado (cor preta) | 20 | 32 | 19,6 | M12 | 24 | 12 | 32 | | | 5,38 € | | 07060-161 | aço temperado | temperado (cor preta) | 20 | 32 | 19,6 | M16 | 24 | 12 | 32 | | | 4,98 € | | 07060-18 | aço temperado | temperado (cor preta) | 20 | 32 | 19,6 | M18 | 24 | 12 | 32 | | | 4,78 € | | 07060-124 | aço temperado | temperado (cor preta) | 22 | 35 | 21,6 | M12 | 28 | 14 | 35 | | | 6,44 € | | 07060-181 | aço temperado | temperado (cor preta) | 22 | 35 | 21,6 | M18 | 28 | 14 | 35 | | | 7,04 € | | 07060-20 | aço temperado | temperado (cor preta) | 22 | 35 | 21,6 | M20 | 28 | 14 | 35 | | | 5,53 € | | 07060-163 | aço temperado | temperado (cor preta) | 24 | 40 | 23,6 | M16 | 32 | 16 | 40 | | | 9,23 € | | 07060-201 | aço temperado | temperado (cor preta) | 24 | 40 | 23,6 | M20 | 32 | 16 | 40 | | | 10,51 € | | 07060-22 | aço temperado | temperado (cor preta) | 24 | 40 | 23,6 | M22 | 32 | 16 | 40 | | | 8,52 € | | 07060-164 | aço temperado | temperado (cor preta) | 28 | 44 | 27,6 | M16 | 36 | 18 | 44 | | | 10,64 € | | 07060-202 | aço temperado | temperado (cor preta) | 28 | 44 | 27,6 | M20 | 36 | 18 | 44 | | | 11,06 € | | 07060-24 | aço temperado | temperado (cor preta) | 28 | 44 | 27,6 | M24 | 36 | 18 | 44 | | | 9,92 € | | 07060-27 | aço temperado | temperado (cor preta) | 32 | 50 | 31,5 | M27 | 40 | 20 | 50 | | | 31,57 € | | 07060-241 | aço temperado | temperado (cor preta) | 36 | 54 | 35,5 | M24 | 44 | 22 | 54 | | | 21,31 € | | 07060-30 | aço temperado | temperado (cor preta) | 36 | 54 | 35,5 | M30 | 44 | 22 | 54 | | | 24,43 € | | 07060-36 | aço temperado | temperado (cor preta) | 42 | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 | 65 | | | 50,30 € | | 07060-204 | alumínio | superfície sem tratamento | 6 | 10 | 5,6 | M4 | 8 | 4 | 10 | | | 7,90 € | | 07060-206 | alumínio | superfície sem tratamento | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 7,84 € | | 07060-2061 | alumínio | superfície sem tratamento | 10 | 15 | 9,6 | M6 | 12 | 6 | 15 | | | sob consulta | | 07060-208 | alumínio | superfície sem tratamento | 12 | 18 | 11,6 | M8 | 14 | 7 | 18 | | | sob consulta | | 07060-210 | alumínio | superfície sem tratamento | 14 | 22 | 13,6 | M10 | 16 | 8 | 22 | | | 16,95 € | | 07060-216 | alumínio | superfície sem tratamento | 22 | 35 | 21,6 | M16 | 28 | 14 | 35 | | | 27,44 € | | 07060-806 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 3,42 € | | 07060-808 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | 10 | 15 | 9,6 | M8 | 12 | 6 | 15 | | | 3,75 € | | 07060-810 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | 12 | 18 | 11,6 | M10 | 14 | 7 | 18 | | | 4,67 € | | 07060-812 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | 14 | 22 | 13,6 | M12 | 16 | 8 | 22 | | | 6,45 € | | 07060-814 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | 16 | 25 | 15,6 | M14 | 18 | 9 | 25 | | | 9,10 € | | 07060-816 | aço inoxidável A4 | superfície sem tratamento | 18 | 28 | 17,6 | M16 | 20 | 10 | 28 | | | 11,96 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|