Manivelas em aço inoxidável com cabo cilíndrico giratório e furo quadrado
06505_IV

Manivelas em aço inoxidável com cabo cilíndrico giratório e furo...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manivelas em aço inoxidável com cabo cilíndrico giratório e furo quadrado
  • Manivelas em aço inoxidável com cabo cilíndrico giratório e furo quadrado
DescriçãoMaterial:Alavanca em aço inoxidável 1.4308.
Eixo de rotação em aço inoxidável 1.4305.
Cabo giratório em aço inoxidável 1.4305.
Anel elástico em aço inoxidável 1.4310.
Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Semelhante à norma DIN 469.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06505_IV Manivelas em aço inoxidável com cabo cilíndrico giratório e furo quadrado 87,5 kB

Desenhos

Manivelas em aço inoxidável com cabo cilíndrico giratório e furo quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

SW
(Quadrado)
D1D2HH1H2H3ALCADAces.PreçoEncomendar
06505-4110Furo quadrado10162482602213,480100 33,97 €
06505-4212Furo quadrado12202898722616100124 42,11 €
06505-4314Furo quadrado142630118902815,8125153 53,25 €
06505-4417Furo quadrado172634122903219,6160190 61,10 €