|
|
06504Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico de segurança |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Manivela de alumínio. Cabo cilíndrico de termoplástico e aço. Versão:Manivela revestida a pó na cor preta. Termoplástico cinza escuro. Peças de aço brunidas.Indicação:Similar à DIN 469. Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico de segurança e furo de ajuste |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | A | D | D2 | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06504-1110 | furo de ajuste | sem furo transversal | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,6 | - | 100 | | | 56,59 € | | 06504-1212 | furo de ajuste | sem furo transversal | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 107 | 58,5 | 25 | 16 | - | 124 | | | 66,07 € | | 06504-1314 | furo de ajuste | sem furo transversal | 125 | 30 | 14 | 25 | - | 139 | 82 | 28 | 15,8 | - | 153 | | | 87,69 € | | 06504-1417 | furo de ajuste | sem furo transversal | 160 | 34 | 17 | 25 | - | 143 | 82 | 32 | 19,6 | - | 190 | | | 91,25 € | | 06504-11106 | furo de ajuste | com furo transversal | 80 | 24 | 10 | 16 | M6 | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | | | 60,11 € | | 06504-12126 | furo de ajuste | com furo transversal | 100 | 28 | 12 | 20 | M6 | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | | | 69,53 € | | 06504-13146 | furo de ajuste | com furo transversal | 125 | 30 | 14 | 26 | M6 | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | | | 91,00 € | | 06504-14176 | furo de ajuste | com furo transversal | 160 | 34 | 17 | 26 | M6 | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | | | 94,52 € | |
|
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico de segurança e furo quadrado |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | A | D | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06504-2110 | furo quadrado | sem furo transversal | 80 | 24 | 16 | - | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,6 | - | 100 | 10 | | | 58,81 € | | 06504-2212 | furo quadrado | sem furo transversal | 100 | 28 | 20 | - | 107 | 58,5 | 25 | 16 | - | 124 | 12 | | | 67,08 € | | 06504-2314 | furo quadrado | sem furo transversal | 125 | 30 | 25 | - | 139 | 82 | 28 | 15,8 | - | 153 | 14 | | | 88,38 € | | 06504-2417 | furo quadrado | sem furo transversal | 160 | 34 | 25 | - | 143 | 82 | 32 | 19,6 | - | 190 | 17 | | | 92,59 € | | 06504-21106 | furo quadrado | com furo transversal | 80 | 24 | 16 | M6 | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 10 | | | 62,30 € | | 06504-22126 | furo quadrado | com furo transversal | 100 | 28 | 20 | M6 | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 12 | | | 70,53 € | | 06504-23146 | furo quadrado | com furo transversal | 125 | 30 | 26 | M6 | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 14 | | | 91,68 € | | 06504-24176 | furo quadrado | com furo transversal | 160 | 34 | 26 | M6 | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 17 | | | 95,86 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|