norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manivelas de cabo acotovelado semelhantes à norma DIN 468
06480

Manivelas de cabo acotovelado semelhantes à norma DIN 468

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo da manivela em ferro fundido maleável ou ferro fundido nodular.Versão:jateado.Indicação:Forma D: manivela com cabo anatômico giratório
Forma F: manivela com cabo anatômico fixo
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06480 Manivelas de cabo acotovelado semelhantes à norma DIN 468 139 kB

Desenhos (visão geral)

Manivelas de cabo acotovelado semelhantes à norma DIN 468

Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468, forma D, com cabo anatômico girável

mais informações

Desenhos

Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468, forma D, com cabo anatômico girável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

AD1HH1H2H3SWDiâmetro
cabo anatômico
CADAces.PreçoEncomendar
06480-206X10D63209252204010+0,216 19,94 €
06480-208X10D802410965244410+0,220 22,41 €
06480-208X12D802410965244412+0,220 22,41 €
06480-210X12D1002812065285512+0,220 23,14 €
06480-210X14D1002812065285514+0,320 23,14 €
06480-212X14D1253414183345814+0,325 29,21 €
06480-212X17D1253414183345817+0,325 29,21 €
06480-216X17D1603715383387017+0,325 32,41 €
06480-216X19D1603715383387019+0,325 32,41 €
06480-220X19D20040189105448419+0,332 47,32 €
06480-220X22D20040189105448422+0,332 47,32 €

Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468, forma F, com cabo anatômico

mais informações

Desenhos

Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468, forma F, com cabo anatômico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

AD1HH1H2H3SWDiâmetro
cabo anatômico
CADAces.PreçoEncomendar
06480-106X10F63209252204010+0,216 13,40 €
06480-108X10F802410965244410+0,220 15,16 €
06480-108X12F802410965244412+0,220 15,16 €
06480-110X12F1002812065285512+0,220 16,33 €
06480-110X14F1002812065285514+0,320 16,33 €
06480-112X14F1253414183345814+0,325 21,62 €
06480-112X17F1253414183345817+0,325 21,62 €
06480-116X17F1603715383387017+0,325 27,58 €
06480-116X19F1603715383387019+0,325 27,58 €
06480-120X19F20040189105448419+0,332 38,21 €
06480-120X22F20040189105448422+0,332 38,21 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83