|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.1206.Versão:peça brunida.Indicação:Cubos de aperto podem ser colocados sobre eixos, ajustados na posição de acionamento correta e em seguida apertados de maneira rápida e simples. Para a transferência de torque segura, não se deve ultrapassar a tolerância do eixo h11. Na rosca de fixação (D2) podem ser aparafusadas alavancas de comando. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | L | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06362-0810 | 10 | 24 | 10 | M8 | 15,5 | 13 | 36 | 11 | | | 16,33 € | | 06362-0812 | 12 | 24 | 10 | M8 | 15,5 | 13 | 36 | 11 | | | 16,33 € | | 06362-1012 | 12 | 28 | 12 | M10 | 17,5 | 15 | 41 | 14 | | | 18,47 € | | 06362-1014 | 14 | 28 | 12 | M10 | 17,5 | 15 | 41 | 14 | | | 18,47 € | | 06362-1214 | 14 | 32 | 14 | M12 | 19,5 | 17 | 45 | 16 | | | 22,78 € | | 06362-1216 | 16 | 32 | 14 | M12 | 19,5 | 17 | 45 | 16 | | | 22,78 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|