|
|
06360Alavancas de comando |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Botões em duroplástico PF 31.
Alavanca em aço 1.0718 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido. Aço brunido ou aço inoxidável, superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06360-208X35 | Aço | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 | | | 2,96 € | | 06360-208X50 | Aço | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 | | | 2,96 € | | 06360-208X65 | Aço | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 | | | 3,11 € | | 06360-210X50 | Aço | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 | | | 3,36 € | | 06360-210X65 | Aço | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 | | | 3,40 € | | 06360-210X80 | Aço | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 | | | 3,48 € | | 06360-210X100 | Aço | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 | | | 3,94 € | | 06360-212X65 | Aço | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 | | | 4,16 € | | 06360-212X80 | Aço | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 | | | 4,16 € | | 06360-212X100 | Aço | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 | | | 4,44 € | | 06360-212X125 | Aço | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 | | | 4,58 € | | 06360-214X80 | Aço | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 | | | 5,30 € | | 06360-214X100 | Aço | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 | | | 5,55 € | | 06360-214X125 | Aço | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 | | | 5,66 € | | 06360-214X160 | Aço | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 | | | 6,10 € | | 06360-1208X35 | Aço inoxidável | A | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 18 | | | 3,48 € | | 06360-1208X50 | Aço inoxidável | A | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 18 | | | 3,63 € | | 06360-1208X65 | Aço inoxidável | A | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 18 | | | 3,81 € | | 06360-1210X50 | Aço inoxidável | A | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 23 | | | 4,12 € | | 06360-1210X65 | Aço inoxidável | A | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 23 | | | 4,45 € | | 06360-1210X80 | Aço inoxidável | A | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 23 | | | 4,75 € | | 06360-1210X100 | Aço inoxidável | A | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 23 | | | 5,05 € | | 06360-1212X65 | Aço inoxidável | A | 12 | M10 | 32 | 65 | 15 | 29 | | | 5,66 € | | 06360-1212X80 | Aço inoxidável | A | 12 | M10 | 32 | 80 | 15 | 29 | | | 5,81 € | | 06360-1212X100 | Aço inoxidável | A | 12 | M10 | 32 | 100 | 15 | 29 | | | 6,23 € | | 06360-1212X125 | Aço inoxidável | A | 12 | M10 | 32 | 125 | 15 | 29 | | | 6,60 € | | 06360-1214X80 | Aço inoxidável | A | 14 | M12 | 36 | 80 | 16 | 33 | | | 7,84 € | | 06360-1214X100 | Aço inoxidável | A | 14 | M12 | 36 | 100 | 16 | 33 | | | 7,88 € | | 06360-1214X125 | Aço inoxidável | A | 14 | M12 | 36 | 125 | 16 | 33 | | | 8,77 € | | 06360-1214X160 | Aço inoxidável | A | 14 | M12 | 36 | 160 | 16 | 33 | | | 9,79 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06360-708X35 | Aço | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 | | | 4,15 € | | 06360-708X50 | Aço | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 | | | 4,15 € | | 06360-708X65 | Aço | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 | | | 4,32 € | | 06360-710X50 | Aço | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 | | | 4,54 € | | 06360-710X65 | Aço | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 | | | 4,72 € | | 06360-710X80 | Aço | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 | | | 5,12 € | | 06360-710X100 | Aço | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 | | | 5,46 € | | 06360-712X65 | Aço | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 | | | 5,28 € | | 06360-712X80 | Aço | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 | | | 5,54 € | | 06360-712X100 | Aço | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 | | | 5,95 € | | 06360-712X125 | Aço | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 | | | 6,72 € | | 06360-714X80 | Aço | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 | | | 6,67 € | | 06360-714X100 | Aço | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 | | | 6,73 € | | 06360-714X125 | Aço | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 | | | 7,06 € | | 06360-714X160 | Aço | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 | | | 7,46 € | | 06360-1708X35 | Aço inoxidável | B | 8 | M6 | 23 | 35 | 9 | 60 | | | 5,29 € | | 06360-1708X50 | Aço inoxidável | B | 8 | M6 | 23 | 50 | 9 | 60 | | | 5,52 € | | 06360-1708X65 | Aço inoxidável | B | 8 | M6 | 23 | 65 | 9 | 60 | | | 5,88 € | | 06360-1710X50 | Aço inoxidável | B | 10 | M8 | 26 | 50 | 13 | 70 | | | 6,42 € | | 06360-1710X65 | Aço inoxidável | B | 10 | M8 | 26 | 65 | 13 | 70 | | | 6,58 € | | 06360-1710X80 | Aço inoxidável | B | 10 | M8 | 26 | 80 | 13 | 70 | | | 7,76 € | | 06360-1710X100 | Aço inoxidável | B | 10 | M8 | 26 | 100 | 13 | 70 | | | 8,00 € | | 06360-1712X65 | Aço inoxidável | B | 12 | M10 | 35 | 65 | 15 | 85 | | | 7,62 € | | 06360-1712X80 | Aço inoxidável | B | 12 | M10 | 35 | 80 | 15 | 85 | | | 8,03 € | | 06360-1712X100 | Aço inoxidável | B | 12 | M10 | 35 | 100 | 15 | 85 | | | 8,44 € | | 06360-1712X125 | Aço inoxidável | B | 12 | M10 | 35 | 125 | 15 | 85 | | | 9,22 € | | 06360-1714X80 | Aço inoxidável | B | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 85 | | | 9,87 € | | 06360-1714X100 | Aço inoxidável | B | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 85 | | | 10,26 € | | 06360-1714X125 | Aço inoxidável | B | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 85 | | | 10,47 € | | 06360-1714X160 | Aço inoxidável | B | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 85 | | | 13,27 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06360-408X35 | Aço | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 | | | 4,39 € | | 06360-408X50 | Aço | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 | | | 4,43 € | | 06360-408X65 | Aço | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 | | | 4,46 € | | 06360-410X50 | Aço | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 | | | 4,58 € | | 06360-410X65 | Aço | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 | | | 4,77 € | | 06360-410X80 | Aço | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 | | | 4,90 € | | 06360-410X100 | Aço | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 | | | 5,23 € | | 06360-412X65 | Aço | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 | | | 5,12 € | | 06360-412X80 | Aço | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 | | | 5,29 € | | 06360-412X100 | Aço | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 | | | 5,50 € | | 06360-412X125 | Aço | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 | | | 6,44 € | | 06360-414X80 | Aço | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 | | | 6,59 € | | 06360-414X100 | Aço | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 | | | 6,61 € | | 06360-414X125 | Aço | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 | | | 7,02 € | | 06360-414X160 | Aço | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 | | | 7,11 € | | 06360-1408X35 | Aço inoxidável | C | 8 | M6 | 20 | 35 | 9 | 31 | | | 5,24 € | | 06360-1408X50 | Aço inoxidável | C | 8 | M6 | 20 | 50 | 9 | 31 | | | 5,46 € | | 06360-1408X65 | Aço inoxidável | C | 8 | M6 | 20 | 65 | 9 | 31 | | | 5,58 € | | 06360-1410X50 | Aço inoxidável | C | 10 | M8 | 25 | 50 | 13 | 38 | | | 5,70 € | | 06360-1410X65 | Aço inoxidável | C | 10 | M8 | 25 | 65 | 13 | 38 | | | 5,95 € | | 06360-1410X80 | Aço inoxidável | C | 10 | M8 | 25 | 80 | 13 | 38 | | | 6,10 € | | 06360-1410X100 | Aço inoxidável | C | 10 | M8 | 25 | 100 | 13 | 38 | | | 6,24 € | | 06360-1412X65 | Aço inoxidável | C | 12 | M10 | 30 | 65 | 15 | 46 | | | 6,41 € | | 06360-1412X80 | Aço inoxidável | C | 12 | M10 | 30 | 80 | 15 | 46 | | | 6,69 € | | 06360-1412X100 | Aço inoxidável | C | 12 | M10 | 30 | 100 | 15 | 46 | | | 7,11 € | | 06360-1412X125 | Aço inoxidável | C | 12 | M10 | 30 | 125 | 15 | 46 | | | 8,10 € | | 06360-1414X80 | Aço inoxidável | C | 14 | M12 | 35 | 80 | 16 | 53 | | | 9,87 € | | 06360-1414X100 | Aço inoxidável | C | 14 | M12 | 35 | 100 | 16 | 53 | | | 11,28 € | | 06360-1414X125 | Aço inoxidável | C | 14 | M12 | 35 | 125 | 16 | 53 | | | 12,11 € | | 06360-1414X160 | Aço inoxidável | C | 14 | M12 | 35 | 160 | 16 | 53 | | | 13,21 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06360-608X35 | Aço | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 | | | 4,40 € | | 06360-608X50 | Aço | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 | | | 4,40 € | | 06360-608X65 | Aço | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 | | | 4,58 € | | 06360-610X50 | Aço | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 | | | 4,81 € | | 06360-610X65 | Aço | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 | | | 4,99 € | | 06360-610X80 | Aço | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 | | | 5,39 € | | 06360-610X100 | Aço | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 | | | 5,73 € | | 06360-612X65 | Aço | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 | | | 5,59 € | | 06360-612X80 | Aço | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 | | | 5,87 € | | 06360-612X100 | Aço | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 | | | 6,27 € | | 06360-612X125 | Aço | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 | | | 7,10 € | | 06360-614X80 | Aço | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 | | | 7,05 € | | 06360-614X100 | Aço | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 | | | 7,11 € | | 06360-614X125 | Aço | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 | | | 7,46 € | | 06360-614X160 | Aço | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 | | | 7,92 € | | 06360-1608X35 | Aço inoxidável | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 | | | 5,61 € | | 06360-1608X50 | Aço inoxidável | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 | | | 5,83 € | | 06360-1608X65 | Aço inoxidável | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 | | | 6,23 € | | 06360-1610X50 | Aço inoxidável | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 | | | 6,76 € | | 06360-1610X65 | Aço inoxidável | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 | | | 6,97 € | | 06360-1610X80 | Aço inoxidável | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 | | | 8,25 € | | 06360-1610X100 | Aço inoxidável | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 | | | 8,44 € | | 06360-1612X65 | Aço inoxidável | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 | | | 8,06 € | | 06360-1612X80 | Aço inoxidável | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 | | | 8,48 € | | 06360-1612X100 | Aço inoxidável | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 | | | 8,97 € | | 06360-1612X125 | Aço inoxidável | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 | | | 9,76 € | | 06360-1614X80 | Aço inoxidável | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 | | | 10,45 € | | 06360-1614X100 | Aço inoxidável | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 | | | 10,87 € | | 06360-1614X125 | Aço inoxidável | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 | | | 11,05 € | | 06360-1614X160 | Aço inoxidável | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 | | | 14,04 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|