|
|
06321Cabos cilíndricos giratórios com sextavado interno |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo em termoplástico, peças de aço zincado.Versão:Superfície preta, acetinada.Indicação:Os cabos cilíndricos podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06321-06200520 | M6 | 20 | 15 | 10 | 12 | 51 | 3 | | | 3,17 € | | 06321-06230620 | M6 | 23 | 18 | 10 | 12 | 62 | 3 | | | 3,42 € | | 06321-08230620 | M8 | 23 | 18 | 10 | 15 | 62 | 4 | | | 3,42 € | | 06321-08250720 | M8 | 25 | 19 | 10 | 15 | 71 | 4 | | | 3,75 € | | 06321-10250720 | M10 | 25 | 19 | 10 | 15 | 71 | 4 | | | 3,75 € | | 06321-08250810 | M8 | 26 | 22 | 14 | 15 | 81 | 4 | | | 4,63 € | | 06321-10250810 | M10 | 26 | 22 | 14 | 15 | 81 | 5 | | | 4,63 € | | 06321-12260820 | M12 | 26 | 22 | 14 | 15 | 81 | 5 | | | 4,70 € | | 06321-10270930 | M10 | 27 | 22 | 14 | 15 | 92 | 5 | | | 5,28 € | | 06321-12270930 | M12 | 27 | 22 | 14 | 15 | 92 | 5 | | | 5,28 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|