norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Buchas e pinos roscados de aço zincado.
Versão:peça altamente polida.Indicação:As versões 06320-205 e 06320-206 são fornecidas com bucha fabricada em latão.
As versões 06320-208 e 06320-2081 oferecem bucha em aço com revestimento em cobre.
Sob consulta:Cores adicionais.Indicação de desenho:
Forma C: rosca prensada
Forma E: bucha roscada
Forma F: rosca macho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06320 Cabos cônicos 158 kB

Desenhos (visão geral)

Cabos cônicos

Cabos cônicos com rosca prensada, forma C

mais informações

Desenhos

Cabos cônicos com rosca prensada, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D3D4H1H2L1TCADAces.PreçoEncomendar
06320-106CM6176,2152264514 0,89 €
06320-108CM8178,2132264516 0,89 €
06320-1081CM8238,5182386124 1,54 €
06320-110CM102910,5213,5427128 2,05 €

Cabos cônicos com bucha roscada, forma E

mais informações

Desenhos

Cabos cônicos com bucha roscada, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D4H2L1TCADAces.PreçoEncomendar
06320-205EM51715264510 1,27 €
06320-206EM6171526459 1,27 €
06320-208EM82318386114 1,94 €
06320-2081EM82821427114 2,60 €

Cabos cônicos com rosca macho, forma E

mais informações

Desenhos

Cabos cônicos com rosca macho, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaD

D1D4H2LL1CADAces.PreçoEncomendar
06320-306FM61715261845 1,36 €
06320-308FM82318381261 2,05 €
06320-310FM102921422071 2,60 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83