|
|
06314Cabos cônicos giratórios |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31 preto. Eixo em aço.Versão:Eixo zincado.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06314-18 | 18 | M8 | 13 | 57 | 16 | 5 | 11 | | | 6,66 € | | 06314-23 | 20 | M10 | 16 | 69 | 20 | 5 | 13 | | | 8,95 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|