norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:AçoVersão:zincado, passivado na cor azul.Indicação:Cabo anatômico adequado para volantes DIN 950.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06291 Cabos anatômicos fixos, DIN 39, forma E, aço 91,1 kB

Desenhos

Cabos anatômicos fixos, DIN 39, forma E, aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo de roscaDD1

D4LL1L3SWCADAces.PreçoEncomendar
06291-0616050rosca machoM61610115073 4,84 €
06291-0820064rosca machoM82013136484 6,44 €
06291-1025080rosca machoM1025161480105 7,84 €
06291-1232100rosca machoM12322021100136 12,03 €
06291-1636112rosca machoM16362226112148 15,34 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83