norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Volantes de 2 raios de alumínio, aro reto, com cabo cilíndrico fixo
06277_MFG

Volantes de 2 raios de alumínio, aro reto, com cabo cilíndrico...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volantes de dois raios em alumínio.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.
Versão:Aro torneado e polido.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes de dois raios com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06277_MFG Volantes de 2 raios de alumínio, aro reto, com cabo cilíndrico fixo 241 kB

Desenhos

Volantes de 2 raios de alumínio, aro reto, com cabo cilíndrico fixo
Volantes de 2 raios de alumínio, aro reto, com cabo cilíndrico fixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1D1D2D3L1L3B3
T
cabo
cilíndrico
fixo
CADAces.PreçoEncomendar
06277-2080X10furo de ajuste8010H7241628--ø18 x M6 x 40  15,95 €
06277-2080X12furo de ajuste8012H7241628--ø18 x M6 x 40  15,95 €
06277-2100X10furo de ajuste10010H7261733--ø18 x M6 x 40  18,15 €
06277-2100X12furo de ajuste10012H7261733--ø18 x M6 x 40  18,15 €
06277-2125X12furo de ajuste12512H7311833,5--ø21 x M8 x 50  21,22 €
06277-2125X14furo de ajuste12514H7311833,5--ø21 x M8 x 50  21,22 €
06277-2160X14furo de ajuste16014H7402039--ø26 x M10 x 80  28,42 €
06277-2160X16furo de ajuste16016H7402039--ø26 x M10 x 80  28,42 €
06277-2200X18furo de ajuste20018H7422445--ø26 x M10 x 80  41,07 €
06277-2200X20furo de ajuste20020H7422445--ø26 x M10 x 80  41,07 €
06277-2250X22furo de ajuste25022H7482851--ø28 x M12 x 90  60,94 €
06277-2250X26furo de ajuste25026H7482851--ø28 x M12 x 90  60,94 €
06277-3080X10furo de ajuste com ranhura8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40  17,80 €
06277-3080X12furo de ajuste com ranhura8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40  17,80 €
06277-3100X10furo de ajuste com ranhura10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40  20,02 €
06277-3100X12furo de ajuste com ranhura10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40  20,02 €
06277-3125X12furo de ajuste com ranhura12512H7311833,5413,8ø21 x M8 x 50  23,13 €
06277-3125X14furo de ajuste com ranhura12514H7311833,5516,3ø21 x M8 x 50  23,13 €
06277-3160X14furo de ajuste com ranhura16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80  30,48 €
06277-3160X16furo de ajuste com ranhura16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80  30,48 €
06277-3200X18furo de ajuste com ranhura20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80  43,30 €
06277-3200X20furo de ajuste com ranhura20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80  43,30 €
06277-3250X22furo de ajuste com ranhura25022H7482851624,8ø28 x M12 x 90  63,69 €
06277-3250X26furo de ajuste com ranhura25026H7482851829,3ø28 x M12 x 90  63,69 €