Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico
06277_MDG

Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico
  • Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico
DescriçãoMaterial:Volantes de dois raios em alumínio.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço galvanizado.
Versão:Coroa da polia dentada torneada e polida.
Curso circular e linear da coroa da polia dentada abaixo de IT 12.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes de dois raios com revestimento plástico.

Desenhos

Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico
Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, com cabo giratório cilíndrico

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
sem ranhura
Código do artigo
com ranhura
D1D2
Série 1
D2
Série 2
D3L1L3B3
Série 1
B3
Série 2
T
Série 1
T
Série 2
cabo
giratório
cilíndrico
Filtro
06277-4080X1006277-5080X108010-2416283-11,4-ø18 x M6 x 40
06277-4080X1206277-5080X1280-12241628-4-13,8ø18 x M6 x 40
06277-4100X1006277-5100X1010010-2617333-11,4-ø18 x M6 x 40
06277-4100X1206277-5100X12100-12261733-4-13,8ø18 x M6 x 40
06277-4125X1206277-5125X1212512-311833,54-13,8-ø22 x M8 x 56
06277-4125X1406277-5125X14125-14311833,5-5-16,3ø22 x M8 x 56
06277-4160X1406277-5160X1416014-3620395-16,3-ø26 x M10 x 80
06277-4160X1606277-5160X16160-16362039-5-18,3ø26 x M10 x 80
06277-4200X1806277-5200X1820018-4224456-20,8-ø26 x M10 x 80
06277-4200X2006277-5200X20200-20422445-6-22,8ø26 x M10 x 80
06277-4250X2206277-5250X2225022-4828516-24,8-ø31 x M12 x 102
06277-4250X2606277-5250X26250-26482851-8-29,3ø31 x M12 x 102
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83