norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Volantes fechados de alumínio com cabo giratório cilíndrico
06275_MDG

Volantes fechados de alumínio com cabo giratório cilíndrico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante fechado em alumínio.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.
Versão:Peça na cor preta, revestida a pó.
Aro torneado.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06275_MDG Volantes fechados de alumínio com cabo giratório cilíndrico 295 kB

Desenhos

Volantes fechados de alumínio com cabo giratório cilíndrico
Volantes fechados de alumínio com cabo giratório cilíndrico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1D1D2D3L1L3B3
T
cabo
giratório
cilíndrico
CADAces.PreçoEncomendar
06275-41080X10furo de ajuste8010H7261631--ø18 x M6 x 40 21,15 €
06275-41080X12furo de ajuste8012H7261631--ø18 x M6 x 40 21,15 €
06275-41100X10furo de ajuste10010H7311734--ø18 x M6 x 40 22,99 €
06275-41100X12furo de ajuste10012H7311734--ø18 x M6 x 40 22,99 €
06275-41125X12furo de ajuste12512H7301837--ø22 x M8 x 56 28,13 €
06275-41125X14furo de ajuste12514H7301837--ø22 x M8 x 56 28,13 €
06275-41140X14furo de ajuste14014H7341934--ø22 x M8 x 56 30,67 €
06275-41140X15furo de ajuste14015H7341934--ø22 x M8 x 56 30,67 €
06275-41160X15furo de ajuste16015H7402040--ø26 x M10 x 80 39,79 €
06275-41160X16furo de ajuste16016H7402040--ø26 x M10 x 80 39,79 €
06275-41200X18furo de ajuste20018H7502446--ø26 x M10 x 80 46,90 €
06275-41200X20furo de ajuste20020H7502446--ø26 x M10 x 80 46,90 €
06275-41250X22furo de ajuste25022H7502849--ø31 x M12 x 102 75,49 €
06275-41250X24furo de ajuste25024H7502849--ø31 x M12 x 102 75,49 €
06275-51080X10furo de ajuste com ranhura8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40 23,02 €
06275-51080X12furo de ajuste com ranhura8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40 23,02 €
06275-51100X10furo de ajuste com ranhura10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40 24,86 €
06275-51100X12furo de ajuste com ranhura10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40 24,86 €
06275-51125X12furo de ajuste com ranhura12512H7301837413,8ø22 x M8 x 56 30,10 €
06275-51125X14furo de ajuste com ranhura12514H7301837516,3ø22 x M8 x 56 30,10 €
06275-51140X14furo de ajuste com ranhura14014H7341934516,3ø22 x M8 x 56 32,65 €
06275-51140X15furo de ajuste com ranhura14015H7341934517,3ø22 x M8 x 56 32,65 €
06275-51160X15furo de ajuste com ranhura16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80 41,88 €
06275-51160X16furo de ajuste com ranhura16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80 41,88 €
06275-51200X18furo de ajuste com ranhura20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80 49,27 €
06275-51200X20furo de ajuste com ranhura20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80 49,27 €
06275-51250X22furo de ajuste com ranhura25022H7502849624,8ø31 x M12 x 102 78,56 €
06275-51250X24furo de ajuste com ranhura25024H7502849827,3ø31 x M12 x 102 78,56 €