|
|
06271_OGVolantes DIN 950 de ferro fundido cinzento, sem cabo anatômico |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante em ferro fundido cinzento.Versão:Aro torneado e polido. Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo furo de ajuste | Código do artigo furo de ajuste com ranhura | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Quantidade de raios | Filtro |
---|
06271-0080X10 | 06271-1080X10 | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | -/3 | -/11,4 | 3 | | 06271-0080X12 | 06271-1080X12 | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | -/4 | -/13,8 | 3 | | 06271-0100X10 | 06271-1100X10 | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | -/3 | -/11,4 | 3 | | 06271-0100X12 | 06271-1100X12 | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | -/4 | -/13,8 | 3 | | 06271-0125X12 | 06271-1125X12 | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | -/4 | -/13,8 | 3 | | 06271-0125X14 | 06271-1125X14 | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | -/5 | -/16,3 | 3 | | 06271-0140X14 | 06271-1140X14 | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | -/5 | -/16,3 | 3 | | 06271-0140X16 | 06271-1140X16 | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | -/5 | -/18,3 | 3 | | 06271-0160X14 | 06271-1160X14 | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | -/5 | -/16,3 | 3 | | 06271-0160X16 | 06271-1160X16 | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | -/5 | -/18,3 | 3 | | 06271-0180X16 | 06271-1180X16 | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | -/5 | -/18,3 | 3 | | 06271-0180X18 | 06271-1180X18 | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | -/6 | -/20,8 | 3 | | 06271-0200X18 | 06271-1200X18 | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | -/6 | -/20,8 | 3 | | 06271-0200X22 | 06271-1200X22 | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | -/6 | -/24,8 | 3 | | 06271-0250X22 | 06271-1250X22 | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | -/6 | -/24,8 | 5 | | 06271-0250X26 | 06271-1250X26 | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | -/8 | -/29,3 | 5 | | 06271-0315X26 | 06271-1315X26 | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | -/8 | -/29,3 | 5 | | 06271-0315X30 | 06271-1315X30 | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | -/8 | -/33,3 | 5 | | 06271-0400X30 | 06271-1400X30 | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | -/8 | -/33,3 | 5 | | 06271-0400X34 | 06271-1400X34 | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | -/10 | -/37,3 | 5 | | 06271-0500X34 | 06271-1500X34 | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | -/10 | -/37,3 | 5 | | 06271-0500X40 | 06271-1500X40 | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | -/12 | -/43,3 | 5 | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|