norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento com cabo anatômico fixo
06271_MFG

Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento com cabo anatômico...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em ferro fundido cinzento.
Cabo anatômico em aço.
Versão:Aro torneado e polido.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06271_MFG Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento com cabo anatômico fixo 281 kB

Desenhos

Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento com cabo anatômico fixo
Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento com cabo anatômico fixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoVersão 1D1D2D3L1L3B3
T
Quantidade de
raios
cabo anatômico de posição fixa
DIN 39 forma E
CADAces.PreçoEncomendar
06271-2080X10furo de ajuste8010H7251629--3ø16 x M6 x 50  18,88 €
06271-2080X12furo de ajuste8012H7251629--3ø16 x M6 x 50  18,88 €
06271-2100X10furo de ajuste10010H7261733--3ø16 x M6 x 50  21,53 €
06271-2100X12furo de ajuste10012H7261733--3ø16 x M6 x 50  21,53 €
06271-2125X12furo de ajuste12512H7331836--3ø20 x M8 x 64  26,19 €
06271-2125X14furo de ajuste12514H7331836--3ø20 x M8 x 64  26,19 €
06271-2140X14furo de ajuste14014H7331939--3ø20 x M8 x 64  29,28 €
06271-2140X16furo de ajuste14016H7331939--3ø20 x M8 x 64  29,28 €
06271-2160X14furo de ajuste16014H7372040--3ø25 x M10 x 80  34,43 €
06271-2160X16furo de ajuste16016H7372040--3ø25 x M10 x 80  34,43 €
06271-2180X16furo de ajuste18016H7362243--3ø25 x M10 x 80  44,54 €
06271-2180X18furo de ajuste18018H7362243--3ø25 x M10 x 80  44,54 €
06271-2200X18furo de ajuste20018H7382445--3ø25 x M10 x 80  47,52 €
06271-2200X22furo de ajuste20022H7382445--3ø25 x M10 x 80  47,52 €
06271-2250X22furo de ajuste25022H7462850--5ø32 x M12 x 100  75,84 €
06271-2250X26furo de ajuste25026H7462850--5ø32 x M12 x 100  75,84 €
06271-2315X26furo de ajuste31526H7543356--5ø32 x M12 x 100  107,78 €
06271-2315X30furo de ajuste31530H7543356--5ø32 x M12 x 100  107,78 €
06271-2400X30furo de ajuste40030H7683863--5ø36 x M16 x 112 187,07 €
06271-2400X34furo de ajuste40034H7683863--5ø36 x M16 x 112 187,07 €
06271-2500X34furo de ajuste50034H7794572--5ø36 x M16 x 112 359,29 €
06271-2500X40furo de ajuste50040H7794572--5ø36 x M16 x 112 359,29 €
06271-3080X10furo de ajuste com ranhura8010H7251629311,43ø16 x M6 x 50  20,37 €
06271-3080X12furo de ajuste com ranhura8012H7251629413,83ø16 x M6 x 50  20,37 €
06271-3100X10furo de ajuste com ranhura10010H7261733311,43ø16 x M6 x 50  23,17 €
06271-3100X12furo de ajuste com ranhura10012H7261733413,83ø16 x M6 x 50  23,17 €
06271-3125X12furo de ajuste com ranhura12512H7331836413,83ø20 x M8 x 64  27,82 €
06271-3125X14furo de ajuste com ranhura12514H7331836516,33ø20 x M8 x 64  27,82 €
06271-3140X14furo de ajuste com ranhura14014H7331939516,33ø20 x M8 x 64  30,96 €
06271-3140X16furo de ajuste com ranhura14016H7331939518,33ø20 x M8 x 64  30,96 €
06271-3160X14furo de ajuste com ranhura16014H7372040516,33ø25 x M10 x 80  36,11 €
06271-3160X16furo de ajuste com ranhura16016H7372040518,33ø25 x M10 x 80  36,11 €
06271-3180X16furo de ajuste com ranhura18016H7362243518,33ø25 x M10 x 80  46,37 €
06271-3180X18furo de ajuste com ranhura18018H7362243620,83ø25 x M10 x 80  46,37 €
06271-3200X18furo de ajuste com ranhura20018H7382445620,83ø25 x M10 x 80  49,36 €
06271-3200X22furo de ajuste com ranhura20022H7382445624,83ø25 x M10 x 80  49,36 €
06271-3250X22furo de ajuste com ranhura25022H7462850624,85ø32 x M12 x 100  78,15 €
06271-3250X26furo de ajuste com ranhura25026H7462850829,35ø32 x M12 x 100  78,15 €
06271-3315X26furo de ajuste com ranhura31526H7543356829,35ø32 x M12 x 100  109,76 €
06271-3315X30furo de ajuste com ranhura31530H7543356833,35ø32 x M12 x 100  109,76 €
06271-3400X30furo de ajuste com ranhura40030H7683863833,35ø36 x M16 x 112 190,42 €
06271-3400X34furo de ajuste com ranhura40034H76838631037,35ø36 x M16 x 112 190,42 €
06271-3500X34furo de ajuste com ranhura50034H77945721037,35ø36 x M16 x 112 364,24 €
06271-3500X40furo de ajuste com ranhura50040H77945721243,35ø36 x M16 x 112 364,24 €