norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo do volante e cabo em termoplástico grafite escuro.Versão:Peças de aço brunido.Indicação:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada. Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Para colocar o cabo cilíndrico de segurança na posição de comando, devem ser executados dois procedimentos de ajuste:
- Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
- Pressione o cabo em direção axial até o ponto de travamento.
A forma mais cômoda de girar a manivela na posição pressionada é através do cabo cilíndrico. O movimento de retorno automático é efetuado depois de soltar o cabo.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça já parafusado ISO 4026 (DIN 913).
Instruções de montagem, veja item 06262.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06265 Volantes com cabo cilíndrico de segurança 334 kB

Desenhos

Volantes com cabo cilíndrico de segurança
Volantes com cabo cilíndrico de segurança

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoVersão

Versão 2DD1D2D3D4D5D6D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CADAces.PreçoEncomendar
06265-108008furo de ajuste-25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- 50,39 €
06265-108010furo de ajuste-258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- 50,39 €
06265-108012furo de ajuste-258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- 50,39 €
06265-210010furo de ajuste-2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- 56,66 €
06265-210012furo de ajuste-2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- 56,66 €
06265-312512furo de ajuste-3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- 57,13 €
06265-312514furo de ajuste-3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- 57,13 €
06265-312516furo de ajuste-3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- 57,13 €
06265-416014furo de ajuste-4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- 58,72 €
06265-416016furo de ajuste-4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- 58,72 €
06265-10800802furo de ajuste com ranhura-25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,729 52,19 €
06265-10801003furo de ajuste com ranhura-258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7311,4 52,19 €
06265-10801204furo de ajuste com ranhura-258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7413,8 52,19 €
06265-21001003furo de ajuste com ranhura-2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5311,4 58,33 €
06265-21001204furo de ajuste com ranhura-2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5413,8 58,33 €
06265-31251204furo de ajuste com ranhura-3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1413,8 58,81 €
06265-31251405furo de ajuste com ranhura-3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1516,3 58,81 €
06265-31251605furo de ajuste com ranhura-3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1518,3 58,81 €
06265-41601405furo de ajuste com ranhura-4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8516,3 60,20 €
06265-41601605furo de ajuste com ranhura-4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8518,3 60,20 €
06265-1080086furo de ajustecom furo transversal25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- 54,13 €
06265-1080106furo de ajustecom furo transversal258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- 54,13 €
06265-1080126furo de ajustecom furo transversal258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- 54,13 €
06265-2100106furo de ajustecom furo transversal2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- 60,39 €
06265-2100126furo de ajustecom furo transversal2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- 60,39 €
06265-3125126furo de ajustecom furo transversal3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- 60,87 €
06265-3125146furo de ajustecom furo transversal3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- 60,87 €
06265-3125166furo de ajustecom furo transversal3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- 60,87 €
06265-4160146furo de ajustecom furo transversal4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- 62,46 €
06265-4160166furo de ajustecom furo transversal4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- 62,46 €
06265-108008026furo de ajuste com ranhuracom furo transversal25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,729 55,91 €
06265-108010036furo de ajuste com ranhuracom furo transversal258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7311,4 55,91 €
06265-108012046furo de ajuste com ranhuracom furo transversal258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7413,8 55,91 €
06265-210010036furo de ajuste com ranhuracom furo transversal2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5311,4 62,04 €
06265-210012046furo de ajuste com ranhuracom furo transversal2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5413,8 62,04 €
06265-312512046furo de ajuste com ranhuracom furo transversal3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1413,8 62,55 €
06265-312514056furo de ajuste com ranhuracom furo transversal3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1516,3 62,55 €
06265-312516056furo de ajuste com ranhuracom furo transversal3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1518,3 62,55 €
06265-416014056furo de ajuste com ranhuracom furo transversal4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8516,3 63,93 €
06265-416016056furo de ajuste com ranhuracom furo transversal4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8518,3 63,93 €