|
|
06255Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante em poliamida reforçada e estabilizada. Tampão central em poliamida. Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico em aço.Versão:Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado. Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13). Bucha de passagem e inserto roscado para cabo cilíndrico móvel brunido.Sob consulta:Tampões com cores adicionais. Versões especiais. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | A | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B3
| T
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06255-6130X12 | furo de ajuste | 129 | 12H7 | 32 | 20 | 51 | 29 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | - | - | | | 24,83 € | | 06255-6130X14 | furo de ajuste | 129 | 14H7 | 32 | 20 | 51 | 29 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | - | - | | | 24,83 € | | 06255-6160X14 | furo de ajuste | 159 | 14H7 | 40 | 25 | 65 | 31 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | - | - | | | 32,09 € | | 06255-6160X16 | furo de ajuste | 159 | 16H7 | 40 | 25 | 65 | 31 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | - | - | | | 32,09 € | | 06255-6200X16 | furo de ajuste | 200 | 16H7 | 54,5 | 27 | 80 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | - | - | | | 51,91 € | | 06255-6200X20 | furo de ajuste | 200 | 20H7 | 54,5 | 27 | 80 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | - | - | | | 51,91 € | | 06255-6345X20 | furo de ajuste | 346 | 20H7 | 67,5 | 27 | 148 | 43,5 | 144 | 32 | 91 | 80 | 80 | - | - | | | 81,51 € | | 06255-7130X12 | furo de ajuste com ranhura | 129 | 12H7 | 32 | 20 | 51 | 29 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | 4 | 13,8 | | | 26,81 € | | 06255-7130X14 | furo de ajuste com ranhura | 129 | 14H7 | 32 | 20 | 51 | 29 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | 5 | 16,3 | | | 26,81 € | | 06255-7160X14 | furo de ajuste com ranhura | 159 | 14H7 | 40 | 25 | 65 | 31 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | 5 | 16,3 | | | 34,04 € | | 06255-7160X16 | furo de ajuste com ranhura | 159 | 16H7 | 40 | 25 | 65 | 31 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | 5 | 18,3 | | | 34,04 € | | 06255-7200X16 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 16H7 | 54,5 | 27 | 80 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | 5 | 18,3 | | | 53,89 € | | 06255-7200X20 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 20H7 | 54,5 | 27 | 80 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | 6 | 22,8 | | | 53,89 € | | 06255-7345X20 | furo de ajuste com ranhura | 346 | 20H7 | 67,5 | 27 | 148 | 43,5 | 144 | 32 | 91 | 80 | 80 | 6 | 22,8 | | | 83,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|