norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Volantes de 2 raios em plástico com cabo giratório
06255

Volantes de 2 raios em plástico com cabo giratório

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampão central em poliamida.
Bucha de passgem em aço.
Inserto roscado para cabo cilíndrico em latão.
Versão:Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem brunida.
Sob consulta:Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06255 Volantes de 2 raios em plástico com cabo giratório 239 kB

Desenhos

Volantes de 2 raios em plástico com cabo giratório
Volantes de 2 raios em plástico com cabo giratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoVersão 1D1D2D3D4HH2ALL1L2L3B3
T
CADAces.PreçoEncomendar
06255-4080X08furo de ajuste808H724,52020163085205134-- 11,83 €
06255-4080X10furo de ajuste8010H724,52020163085205134-- 11,83 €
06255-4100X10furo de ajuste9910H7282025,5203893245143-- 13,03 €
06255-4100X12furo de ajuste9912H7282025,5203893245143-- 13,03 €
06255-4130X12furo de ajuste12912H73223302155112246250-- 15,47 €
06255-4130X14furo de ajuste12914H73223302155112246250-- 15,47 €
06255-4160X14furo de ajuste15914H74023332266119326257-- 20,19 €
06255-4160X16furo de ajuste15916H74023332266119326257-- 20,19 €
06255-4200X16furo de ajuste19816H751263117,582141328160-- 25,19 €
06255-4200X20furo de ajuste19820H751263117,582141328160-- 25,19 €
06255-4250X20furo de ajuste25220H755,52739,524113163369271-- 33,06 €
06255-4250X24furo de ajuste25224H755,52739,524113163369271-- 33,06 €
06255-4345X20furo de ajuste34620H767,5274224146171329279-- 63,55 €
06255-5080X08furo de ajuste com ranhura808H724,5202016308520513429 13,69 €
06255-5080X10furo de ajuste com ranhura8010H724,52020163085205134311,4 13,69 €
06255-5100X10furo de ajuste com ranhura9910H7282025,5203893245143311,4 14,94 €
06255-5100X12furo de ajuste com ranhura9912H7282025,5203893245143413,8 14,94 €
06255-5130X12furo de ajuste com ranhura12912H73223302155112246250413,8 17,32 €
06255-5130X14furo de ajuste com ranhura12914H73223302155112246250516,3 17,32 €
06255-5160X14furo de ajuste com ranhura15914H74023332266119326257516,3 22,06 €
06255-5160X16furo de ajuste com ranhura15916H74023332266119326257518,3 22,06 €
06255-5200X16furo de ajuste com ranhura19816H751263117,582141328160518,3 27,06 €
06255-5200X20furo de ajuste com ranhura19820H751263117,582141328160622,8 27,06 €
06255-5250X20furo de ajuste com ranhura25220H755,52739,524113163369271622,8 34,86 €
06255-5250X24furo de ajuste com ranhura25224H755,52739,524113163369271827,3 34,86 €
06255-5345X20furo de ajuste com ranhura34620H767,5274224146171329279622,8 64,89 €