norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido sob pressão.Versão:Concha e alça em preto ou cinza claro, revestidas a pó, semifosco.Indicação:Devido ao seu design moderno, estas conchas podem ser utilizadas em qualquer aplicação, que requeira alças firmes e de design sofisticado.
As alças retráteis da forma A possuem um engate nas posições de descanso e de trabalho.
Após o acionamento, as alças retráteis da forma B retornam automaticamente para sua posição de repouso.
Montagem:As conchas embutidas com alças retráteis podem ser montadas no mesmo corte do compartimento, tanto na parte dianteira como na parte traseira da parede do compartimento.Indicação de desenho:
1) para parafuso de cabeça escareada M4
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06962 Conchas embutidas retráteis em alumínio 155 kB

Desenhos

Conchas embutidas retráteis em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCor
do corpo
básico
A1BHH1H2LL1TXX1YY1Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06962-07911811Apreto118489179691091301611011870,579500 38,40 €
06962-05018411Apreto18451805072170200161711847350500 38,40 €
06962-07911812Acinza RAL 7035118489179691091301611011870,579500 38,40 €
06962-05018412Acinza RAL 703518451805072170200161711847350500 38,40 €
06962-07911821Bpreto118489179691091301611011870,579500 43,86 €
06962-05018421Bpreto18451805072170200161711847350500 43,86 €
06962-07911822Bcinza RAL 7035118489179691091301611011870,579500 43,86 €
06962-05018422Bcinza RAL 703518451805072170200161711847350500 43,86 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83