norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Conchas embutidas de alumínio retráteis com fixação por meio de um perfil de borracha
06961_A

Conchas embutidas de alumínio retráteis com fixação por meio de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Concha embutida alça retrátil em perfil de alumínio.
Tampas em poliamida.
Forma A fixação através de perfil de borracha.
Versão:Concha embutida e alça retrátil tratadas com shot peening, acetinadas e pretas ou em cores naturais anodizadas.
Perfil de borracha preto.
Parafusos de fixação zincados.
Indicação:As alças retráteis de perfil da forma A podem ser montadas sem fixação de parafuso em espessuras de chapa entre 1 e 2,5 mm através de 2 perfis de plástico macios.

Duas ranhuras cruzadas para parafusos M4 possibilitam uma conexão à terra e podem servir como auxílio de montagem para peças embutidas adicionais.
Montagem:Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, deve-se encaixar a alça inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segurá-la contra a parede do compartimento.
Dependendo da versão, o 2º perfil de borracha será pressionado para dentro da ranhura superior ou fixado com 2 parafusos de cabeça escareada.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06961_A Conchas embutidas de alumínio retráteis com fixação por meio de um perfil de borracha 156 kB

Desenhos

Conchas embutidas de alumínio retráteis com fixação por meio de um perfil de borracha

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
preto
Código do artigo
natural
FormaVersão 2HLL1TOrifício de montagemCapacidade
de carga
N
Filtro
06961-1001106961-10013Aencaixável9010011519,5107 x 73500
06961-1181106961-11813Aencaixável9011813319,5125 x 73500
06961-1671106961-16713Aencaixável9016718219,5174 x 73500
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83