norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com shot peening.
Material de fixação 1.4301.
Versão:preto fosco com estrutura fina.Indicação:Estes puxadores industriais são utilizados para fixação unilateral. Além disso, eles possuem formato estável e suportam grandes quantidades de carga.
Parafusos de fixação, porcas e arruelas, assim como uma chapa de fixação para proteção adicional contra torção estão incluídos no fornecimento.
Montagem:Pelo lado de manuseio.Indicação de desenho:
1) Chapa de fixação
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06959 Puxadores de plástico unilaterais aparafusáveis 169 kB

Desenhos

Puxadores de plástico unilaterais aparafusáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABDD1HLL1TCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06959-128051730M5x4520481281833800 17,17 €
06959-156062036M6x55245815622401000 24,98 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83