norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Suporte de fixação EN AW-6063.
Capas de cobertura em termoplástico.
Pino roscado ISO 4766-14H.
Versão:Suporte de fixação anodizado nas cores naturais ou em preto.
Capas de cobertura nas cores cinza claro ou preta.
Indicação:Os suportes de fixação são fornecidos desmontados.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06947_HST Peças de retenção de alumínio 119 kB

Desenhos

Peças de retenção de alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
BD

HCADAces.PreçoEncomendar
06947-08301anodizado natural36M868 13,40 €
06947-08302anodizado preto36M868 13,40 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83