norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão, montagem pelo lado de manuseio
06943_A

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Tubo de ligação e material de fixação em aço inoxidável 1.4301.
Cantos de fixação em fundição de precisão 1.4581.

Versão:Tubo de ligação retificado e de fino acabamento ou com revestimento plástico, cor preta.
Cantos de fixação jateados, foscos e semibrilhantes, com polimento eletrolítico.
Indicação:Com puxadores tubulares da forma A são incluídos no fornecimento parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, porcas e arruelas.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06943_A Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão, montagem pelo lado de manuseio 167 kB

Desenhos

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares fundidos com precisão, montagem pelo lado de manuseio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCor
do corpo
básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06943-200081Aretificado20026M8x35602261000 236,11 €
06943-300081Aretificado30026M8x35603261000 249,45 €
06943-400081Aretificado40026M8x35604261000 262,76 €
06943-200082Acor preta, plástico recartilhado20026M8x35602261000 241,82 €
06943-300082Acor preta, plástico recartilhado30026M8x35603261000 257,04 €
06943-400082Acor preta, plástico recartilhado40026M8x35604261000 270,37 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83