norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico
06942

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Cantos de fixação em termoplástico reforçado com shot peening.
Tubo de ligação em aço inoxidável 1.4301.
Encaixes em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cantos de fixação com estrutura fina, cor preta.
Tubo de ligação retificado e de fino acabamento.
Encaixes de torneamento preciso.
Indicação:Encaixe exato do tubo nos pinos de plástico através de nervuras de fixação.
Resistente aos respingos de água devido aos O-Rings.
Os diversos encaixes de fixação possibilitam a montagem através de aparafusamento frontal, traseiro e entre eles.
Os puxadores com encaixes para cabeça do parafuso são fornecidos com material de fixação em aço inoxidável.
Os puxadores com encaixe roscado são fornecidos sem parafusos.
Indicação de desenho:
Forma A: encaixe para cabeça do parafuso
Forma B: encaixe roscado

1) Encaixe para cabeça do parafuso (A) ou encaixe roscado (B).
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06942 Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico 164 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico e inserto para cabeça do parafuso

mais informações

Desenhos

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico e inserto para cabeça do parafuso

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06942-300101A3008011903501000 107,89 €
06942-350101A3508011904001000 113,57 €
06942-400101A4008011904501000 119,60 €
06942-500101A5008011905501000 131,40 €
06942-600101A6008011906501000 143,54 €

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico e inserto roscado

mais informações

Desenhos

Puxadores tubulares de aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico e inserto roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06942-300102B30080M10903501000 111,41 €
06942-350102B35080M10904001000 117,37 €
06942-400102B40080M10904501000 124,07 €
06942-500102B50080M10905501000 135,03 €
06942-600102B60080M10906501000 147,25 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83