norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores tubulares de alumínio com suporte de plástico
06940

Puxadores tubulares de alumínio com suporte de plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Suporte e capas de acabamento em poliamida reforçada com shot peening.
Tubo de ligação em alumínio, EN AW-6060.
Versão:Tubos de ligação retificados e de fino acabamento, anodizados nas cores preto ou natural.
Suporte e capas de acabamento do tubo semifoscos com estrutura fina, pretos.
Indicação:As porcas de rebite cego embutidas de forma fixa protegem as juntas aparafusadas entre o suporte e tubo contra rompimento.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06940 Puxadores tubulares de alumínio com suporte de plástico 124 kB

Desenhos

Puxadores tubulares de alumínio com suporte de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
do corpo
básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06940-200061anodizado preto20030M675288800 35,45 €
06940-250061anodizado preto25030M675338800 36,31 €
06940-300061anodizado preto30030M675388800 37,02 €
06940-400061anodizado preto40030M675488800 38,76 €
06940-500061anodizado preto50030M675588800 40,31 €
06940-200063anodizado natural20030M675288800 34,04 €
06940-250063anodizado natural25030M675338800 34,91 €
06940-300063anodizado natural30030M675388800 35,62 €
06940-400063anodizado natural40030M675488800 37,36 €
06940-500063anodizado natural50030M675588800 38,76 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83