|
|
06939_APuxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Tubo de ligação de alumínio EN AW-6060. Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.Versão:Tubo de ligação anodizado nas cores naturais ou com revestimento plástico recartilhado, preto.Indicação:Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 2 ou 4 perfis triangulares de PVC na área de alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, eles sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada. Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos no fornecimento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Forma | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06939-150203 | natural | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | 15,27 € | | 06939-200203 | natural | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | 16,35 € | | 06939-300203 | natural | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | 18,60 € | | 06939-400203 | natural | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | 20,63 € | | 06939-500203 | natural | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | 22,85 € | | 06939-150202 | preto | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | 18,10 € | | 06939-200202 | preto | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | 19,35 € | | 06939-300202 | preto | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | 22,09 € | | 06939-400202 | preto | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | 24,61 € | | 06939-500202 | preto | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | 27,30 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|