norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico inclinados
06936

Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cantos em termoplástico reforçado com shot peening.
Tubo de conexão em alumínio.
Versão:Termoplástico preto.
Alumínio anodizado.
Indicação:Os cantos de fixação são fixados com pinos no tubo de ligação de alumínio. Os parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cor preta, zincados, assim como porcas e arruelas, estão incluídos no fornecimento.Montagem:Pelo lado de manuseio.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06936 Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico inclinados 127 kB

Desenhos

Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico inclinados

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Cor
do corpo
básico
ABB1DHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06936-2001natural20011520M8x3055,5230800 46,79 €
06936-2501natural25011520M8x3055,5280800 48,94 €
06936-3001natural30011520M8x3055,5330800 51,31 €
06936-3501natural35011520M8x3055,5380800 53,39 €
06936-4001natural40011520M8x3055,5430800 55,53 €
06936-2002preto20011520M8x3055,5230800 49,15 €
06936-2502preto25011520M8x3055,5280800 51,47 €
06936-3002preto30011520M8x3055,5330800 53,83 €
06936-3502preto35011520M8x3055,5380800 56,19 €
06936-4002preto40011520M8x3055,5430800 58,49 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83