|
|
06920Puxadores ovais de alumínio |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio oval EN AW-6060.Versão:na cor preta ou vermelho rubi RAL 3003 com revestimento em pó ou anodizada nas cores naturais.Indicação:Estes puxadores são muito estáveis e ideais para aplicações com necessidade de um manuseio mais firme.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Superfície Corpo básico | A | B | B1 | D | H | L | T | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06920-10001 | preto | revestido a pó | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | 9,15 € | | 06920-11201 | preto | revestido a pó | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | 9,40 € | | 06920-1120108 | preto | revestido a pó | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | 10,83 € | | 06920-12001 | preto | revestido a pó | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | 9,58 € | | 06920-1200108 | preto | revestido a pó | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | 11,03 € | | 06920-12801 | preto | revestido a pó | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | 9,75 € | | 06920-1280108 | preto | revestido a pó | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | 11,24 € | | 06920-1600106 | preto | revestido a pó | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | 10,44 € | | 06920-16001 | preto | revestido a pó | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | 12,14 € | | 06920-18001 | preto | revestido a pó | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | 12,47 € | | 06920-19201 | preto | revestido a pó | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | 12,75 € | | 06920-35001 | preto | revestido a pó | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | 22,20 € | | 06920-110003 | natural | anodizado | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | 7,90 € | | 06920-111203 | natural | anodizado | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | 8,13 € | | 06920-11120308 | natural | anodizado | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | 9,58 € | | 06920-112003 | natural | anodizado | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | 8,23 € | | 06920-11200308 | natural | anodizado | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | 9,79 € | | 06920-112803 | natural | anodizado | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | 8,37 € | | 06920-11280308 | natural | anodizado | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | 9,91 € | | 06920-11600306 | natural | anodizado | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | 9,21 € | | 06920-116003 | natural | anodizado | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | 10,68 € | | 06920-118003 | natural | anodizado | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | 11,10 € | | 06920-119203 | natural | anodizado | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | 11,35 € | | 06920-135003 | natural | anodizado | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | 19,56 € | | 06920-10027 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | 9,15 € | | 06920-11227 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | 9,40 € | | 06920-1122708 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | 10,83 € | | 06920-12027 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | 9,58 € | | 06920-1202708 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | 11,03 € | | 06920-12827 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | 9,75 € | | 06920-1282708 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | 11,24 € | | 06920-1602706 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | 10,44 € | | 06920-16027 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | 12,14 € | | 06920-18027 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | 12,47 € | | 06920-19227 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | 12,75 € | | 06920-35027 | vermelho rubi RAL 3003 | revestido a pó | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | 22,20 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|