|
|
06916Puxadores de plástico redondos com cantos oblíquos em ambos os... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, reforçado com shot peening.Versão:Preto fosco com granulação fina.Indicação:Os puxadores são extremamente resistentes à torção e de fácil manuseio. Os parafusos de fixação, as porcas e arruelas estão incluídos no fornecimento. Para aplicação em áreas úmidas, estão incluídos no fornecimento: parafusos de fixação, porcas e arruelas em aço inoxidável.Montagem:Pelo lado de manuseio.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Versão 1 | A | B | B1 | C | D | H | L | S | T | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06916-100051 | - | 100 | 19 | 17 | 8,5 | M5X22 | 35 | 122 | 20 | 13 | 1000 | | | 0,00 € | | 06916-120061 | - | 120 | 23 | 20,5 | 10,5 | M6X25 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 0,00 € | | 06916-140081 | - | 140 | 27 | 24 | 12 | M8X30 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 0,00 € | | 06916-160081 | - | 160 | 31 | 27,5 | 13,5 | M8X35 | 52 | 194 | 32 | 20 | 1000 | | | 0,00 € | | 06916-180081 | - | 180 | 35 | 31 | 15,5 | M10X40 | 58 | 218 | 36 | 20 | 1000 | | | 0,00 € | | 06916-100052 | áreas úmidas | 100 | 19 | 17 | 8,5 | M5X22 | 35 | 122 | 20 | 13 | 1000 | | | 0,00 € | | 06916-120062 | áreas úmidas | 120 | 23 | 20,5 | 10,5 | M6X25 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 0,00 € | | 06916-140082 | áreas úmidas | 140 | 27 | 24 | 12 | M8X30 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 0,00 € | | 06916-160082 | áreas úmidas | 160 | 31 | 27,5 | 13,5 | M8X35 | 52 | 194 | 32 | 20 | 1000 | | | 0,00 € | | 06916-180082 | áreas úmidas | 180 | 35 | 31 | 15,5 | M10X40 | 58 | 218 | 36 | 20 | 1000 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|