|
|
06913Puxadores de plástico com cantos oblíquos em ambos os lados e... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Componentes duros de termoplástico, reforçado com shot peening. Componente macio de SEBS.Versão:Componentes duros em preto fosco, componentes macios em cinza.Indicação:Puxador de poliamida com grande capacidade de suporte de carga. Extremamente confortável, oferece ótimo manuseio e excelente háptica, graças às superfícies internas macias. Incluídos no fornecimento: parafusos de cabeça cilíndrica na cor preta, zincados, porcas e arruelas. Para aplicação em áreas úmidas, o material de fixação é fornecido em aço inoxidável (1.4301).Montagem:Pelo lado de manuseio.Sob consulta:Com rotulação individual nos componentes macios, gravura em relevo baixo ou alto. Todos os componentes duros e macios são fornecidos em cores RAL.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 2 | A | B | B1 | D | L | L1 | H | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06913-515008 | padrão | 150 | 29 | 25,5 | M8x25 | 178 | 118 | 53 | 500 | | | 16,51 € | | 06913-615008 | áreas úmidas | 150 | 29 | 25,5 | M8x25 | 178 | 118 | 53 | 500 | | | 17,83 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|