|
|
06904_BPuxadores de plástico com design estreito e cantos oblíquos em... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, reforçado com shot peening.Versão:preto fosco RAL 7021 ou laranja.Indicação:A medida de aparafusamento “A” é válida após montagem do puxador. Em estado desmontado, apresenta um tamanho menor de até 2 mm, devido à tensão de flexão. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor do corpo básico | A | B | C | D | H | L | L1 | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06904-2120061 | B | grafite RAL 7021 | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 | | | 3,51 € | | 06904-2140061 | B | grafite RAL 7021 | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 | | | 4,49 € | | 06904-2160061 | B | grafite RAL 7021 | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 | | | 7,89 € | | 06904-2120062 | B | laranja | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 | | | 3,51 € | | 06904-2140062 | B | laranja | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 | | | 4,49 € | | 06904-2160062 | B | laranja | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 | | | 7,89 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|