|
|
06902Puxadores de plástico com design estreito |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico. Bucha roscada em latão.Versão:Puxador e tampa na cor preta.Montagem:Forma A pela parte traseira. Forma B pelo lado de manuseio.Sob consulta:Puxadores ou tampas de outras cores.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Puxadores de plástico com design estreito, montagem pelo lado traseiro |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | B | B1 | D | H | L | L1 | S | T2 | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06902-109406 | A | 93,5 | 26 | 17 | M6 | 35 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | 15,5 | 320 | | | 3,30 € | | 06902-111706 | A | 117 | 29 | 19 | M6 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 15,5 | 320 | | | 4,90 € | | 06902-111708 | A | 117 | 29 | 19 | M8 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 16 | 870 | | | 4,90 € | | 06902-113206 | A | 132 | 31 | 20 | M6 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 15,5 | 320 | | | 5,58 € | | 06902-113208 | A | 132 | 31 | 20 | M8 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 16 | 870 | | | 5,58 € | | 06902-117910 | A | 179 | 35 | 22 | M10 | 50 | 213 | 145 | 7,1 | 22 | 1200 | | | 7,82 € | |
|
Puxadores de plástico com design estreito, montagem pelo lado de manuseio |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | S | T | T1 | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06902-209406 | B | 93,5 | 26 | 17 | 6,8 | 12 | 35 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | 4,5 | 19 | 500 | | | 3,01 € | | 06902-211708 | B | 117 | 29 | 19 | 8,5 | 13,5 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 8 | 23 | 950 | | | 3,59 € | | 06902-213208 | B | 132 | 31 | 20 | 8,5 | 13,5 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 8 | 22 | 950 | | | 5,52 € | | 06902-217908 | B | 179 | 35 | 22 | 8,5 | 13,5 | 50 | 213 | 145 | 7,1 | 12 | 22 | 950 | | | 6,54 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|