norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores de plástico redondos com cantos oblíquos em ambos os lados
06901

Puxadores de plástico redondos com cantos oblíquos em ambos os...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Bucha em latão ou aço zincado.
Versão:peça altamente polida.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06901 Puxadores de plástico redondos com cantos oblíquos em ambos os lados 244 kB

Desenhos

Puxadores de plástico redondos com cantos oblíquos em ambos os lados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06901-114008Latão14025M858165500 9,37 €
06901-214008aço14025M858165500 9,37 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83