norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alça: Poliamida reforçada com shot peening.
Pino roscado: Aço.
Versão:Aço zincado.Indicação:Resistência térmica de -50°C até 130°C.
Resistente contra substâncias químicas e óleos convencionais.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06665_AG Manípulos borboleta com rosca macho 164 kB

Desenhos

Manípulos borboleta com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABD

D1HH1LCADAces.PreçoEncomendar
06665-25006X15L5115M61525,59,515 2,05 €
06665-26008X20L61,518M8183111,520 3,50 €
06665-27510X20L7622M102238,514,520 3,93 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83