|
|
06660_ODManípulos borboletas unilaterais sem tampa |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:grafite escuro. Bucha passivada na cor azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | A | B | D | D2 | H | H1 | T | H2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06660-1904 | D | aço | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 1,14 € | | 06660-1905 | D | aço | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 1,14 € | | 06660-1906 | D | aço | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 1,14 € | | 06660-1105 | D | aço | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 22,1 | 5,8 | 10 | 20,8 | | | 1,25 € | | 06660-1106 | D | aço | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 22,1 | 5,8 | 10 | 20,8 | | | 1,25 € | | 06660-1208 | D | aço | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 33,3 | 8,5 | 14 | 30,5 | | | 2,30 € | | 06660-1210 | D | aço | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 33,3 | 8,5 | 14 | 30,5 | | | 2,30 € | | 06660-10904 | D | aço inoxidável | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 1,81 € | | 06660-10905 | D | aço inoxidável | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 1,81 € | | 06660-10906 | D | aço inoxidável | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 1,81 € | | 06660-10105 | D | aço inoxidável | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 22,1 | 5,8 | 10 | 20,8 | | | 2,07 € | | 06660-10106 | D | aço inoxidável | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 22,1 | 5,8 | 10 | 20,8 | | | 2,07 € | | 06660-10208 | D | aço inoxidável | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 33,3 | 8,5 | 14 | 30,5 | | | 2,60 € | | 06660-10210 | D | aço inoxidável | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 33,3 | 8,5 | 14 | 30,5 | | | 2,60 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|