norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Termoplástico.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:grafite escuro.
Bucha passivada na cor azul
ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06660_MD Manípulos borboletas unilaterais com tampa 142 kB

Desenhos

Manípulos borboletas unilaterais com tampa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
Cor
Tampa
ABDD2HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
06660-904Kaçografite RAL 7021224,4M412184,515,510 1,32 €
06660-9045Kaçocinza RAL 7035224,4M412184,515,510 1,32 €
06660-9046Kaçovermelho RAL 3020224,4M412184,515,510 1,32 €
06660-9047Kaçoamarelo RAL 1021224,4M412184,515,510 1,32 €
06660-905Kaçografite RAL 7021224,4M512184,515,510 1,32 €
06660-9055Kaçocinza RAL 7035224,4M512184,515,510 1,32 €
06660-9056Kaçovermelho RAL 3020224,4M512184,515,510 1,32 €
06660-9057Kaçoamarelo RAL 1021224,4M512184,515,510 1,32 €
06660-906Kaçografite RAL 7021224,4M612184,515,510 1,32 €
06660-9065Kaçocinza RAL 7035224,4M612184,515,510 1,32 €
06660-9066Kaçovermelho RAL 3020224,4M612184,515,510 1,32 €
06660-9067Kaçoamarelo RAL 1021224,4M612184,515,510 1,32 €
06660-105Kaçografite RAL 702127,55,1M514245,820,810 1,41 €
06660-1055Kaçocinza RAL 703527,55,1M514245,820,810 1,41 €
06660-1056Kaçovermelho RAL 302027,55,1M514245,820,810 1,41 €
06660-1057Kaçoamarelo RAL 102127,55,1M514245,820,810 1,41 €
06660-106Kaçografite RAL 702127,55,1M614245,820,810 1,41 €
06660-1065Kaçocinza RAL 703527,55,1M614245,820,810 1,41 €
06660-1066Kaçovermelho RAL 302027,55,1M614245,820,810 1,41 €
06660-1067Kaçoamarelo RAL 102127,55,1M614245,820,810 1,41 €
06660-208Kaçografite RAL 702137,56,3M821368,530,514 2,45 €
06660-2085Kaçocinza RAL 703537,56,3M821368,530,514 2,45 €
06660-2086Kaçovermelho RAL 302037,56,3M821368,530,514 2,45 €
06660-2087Kaçoamarelo RAL 102137,56,3M821368,530,514 2,45 €
06660-210Kaçografite RAL 702137,56,3M1021368,530,514 2,45 €
06660-2105Kaçocinza RAL 703537,56,3M1021368,530,514 2,45 €
06660-2106Kaçovermelho RAL 302037,56,3M1021368,530,514 2,45 €
06660-2107Kaçoamarelo RAL 102137,56,3M1021368,530,514 2,45 €
06660-0904Kaço inoxidávelgrafite RAL 7021224,4M412184,515,510 2,00 €
06660-09045Kaço inoxidávelcinza RAL 7035224,4M412184,515,510 2,00 €
06660-09046Kaço inoxidávelvermelho RAL 3020224,4M412184,515,510 2,00 €
06660-09047Kaço inoxidávelamarelo RAL 1021224,4M412184,515,510 2,00 €
06660-0905Kaço inoxidávelgrafite RAL 7021224,4M512184,515,510 2,00 €
06660-09055Kaço inoxidávelcinza RAL 7035224,4M512184,515,510 2,00 €
06660-09056Kaço inoxidávelvermelho RAL 3020224,4M512184,515,510 2,00 €
06660-09057Kaço inoxidávelamarelo RAL 1021224,4M512184,515,510 2,00 €
06660-0906Kaço inoxidávelgrafite RAL 7021224,4M612184,515,510 2,00 €
06660-09065Kaço inoxidávelcinza RAL 7035224,4M612184,515,510 2,00 €
06660-09066Kaço inoxidávelvermelho RAL 3020224,4M612184,515,510 2,00 €
06660-09067Kaço inoxidávelamarelo RAL 1021224,4M612184,515,510 2,00 €
06660-0105Kaço inoxidávelgrafite RAL 702127,55,1M514245,820,810 2,21 €
06660-01055Kaço inoxidávelcinza RAL 703527,55,1M514245,820,810 2,21 €
06660-01056Kaço inoxidávelvermelho RAL 302027,55,1M514245,820,810 2,21 €
06660-01057Kaço inoxidávelamarelo RAL 102127,55,1M514245,820,810 2,21 €
06660-0106Kaço inoxidávelgrafite RAL 702127,55,1M614245,820,810 2,21 €
06660-01065Kaço inoxidávelcinza RAL 703527,55,1M614245,820,810 2,21 €
06660-01066Kaço inoxidávelvermelho RAL 302027,55,1M614245,820,810 2,21 €
06660-01067Kaço inoxidávelamarelo RAL 102127,55,1M614245,820,810 2,21 €
06660-0208Kaço inoxidávelgrafite RAL 702137,56,3M821368,530,514 2,75 €
06660-02085Kaço inoxidávelcinza RAL 703537,56,3M821368,530,514 2,75 €
06660-02086Kaço inoxidávelvermelho RAL 302037,56,3M821368,530,514 2,75 €
06660-02087Kaço inoxidávelamarelo RAL 102137,56,3M821368,530,514 2,75 €
06660-0210Kaço inoxidávelgrafite RAL 702137,56,3M1021368,530,514 2,75 €
06660-02105Kaço inoxidávelcinza RAL 703537,56,3M1021368,530,514 2,75 €
06660-02106Kaço inoxidávelvermelho RAL 302037,56,3M1021368,530,514 2,75 €
06660-02107Kaço inoxidávelamarelo RAL 102137,56,3M1021368,530,514 2,75 €