Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos borboletas unilaterais com tampa
  • Manípulos borboletas unilaterais com tampa
DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:grafite escuro.
Buchas em aço azul cromado ou aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Δ Adicionar neste campo a cor da tampa desejada.. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06660_MD Manípulos borboletas unilaterais com tampa 204 kB

Desenhos

Manípulos borboletas unilaterais com tampa

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
FormaTamanho

DD2ABHH1H2TFiltro
06660-904Δ06660-0904ΔK9M412224,4184,515,510
06660-905Δ06660-0905ΔK9M512224,4184,515,510
06660-906Δ06660-0906ΔK9M612224,4184,515,510
06660-105Δ06660-0105ΔK1M51427,55,1245,820,810
06660-106Δ06660-0106ΔK1M61427,55,1245,820,810
06660-208Δ06660-0208ΔK2M82137,56,3368,530,514
06660-210Δ06660-0210ΔK2M102137,56,3368,530,514
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83