|
|
06267Botões recartilhados peças em aço inoxidável |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação de desenho:Forma D: bucha roscada, sem tampa Forma K: bucha roscada, com tampa Forma L: rosca macho Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma D, com bucha roscada, sem tampa |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06267-1105 | D | M5 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | | | 2,91 € | | 06267-1106 | D | M6 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | | | 2,91 € | | 06267-1108 | D | M8 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 14 | | | 3,24 € | | 06267-1208 | D | M8 | 50 | 18 | 35 | 15 | 14 | | | 3,84 € | | 06267-1210 | D | M10 | 50 | 18 | 35 | 15 | 14 | | | 3,89 € | | 06267-1310 | D | M10 | 63 | 22 | 40 | 17 | 14 | | | 4,70 € | | 06267-1312 | D | M12 | 63 | 22 | 40 | 17 | 18 | | | 5,15 € | |
|
Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma K, com bucha roscada e tampa |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| Tamanho | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06267-2105 | K | grafite RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21051 | K | laranja RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21052 | K | verde segurança RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21053 | K | azul RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21055 | K | cinza RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21056 | K | vermelho RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21057 | K | amarelo RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-2106 | K | grafite RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21061 | K | laranja RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21062 | K | verde segurança RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21063 | K | azul RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21065 | K | cinza RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21066 | K | vermelho RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21067 | K | amarelo RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-2108 | K | grafite RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3,52 € | | 06267-21081 | K | laranja RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,52 € | | 06267-21082 | K | verde segurança RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,52 € | | 06267-21083 | K | azul RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,52 € | | 06267-21085 | K | cinza RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3,52 € | | 06267-21086 | K | vermelho RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3,52 € | | 06267-21087 | K | amarelo RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3,52 € | | 06267-2208 | K | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,20 € | | 06267-22081 | K | laranja RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,20 € | | 06267-22082 | K | verde segurança RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,20 € | | 06267-22083 | K | azul RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,20 € | | 06267-22085 | K | cinza RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,20 € | | 06267-22086 | K | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,20 € | | 06267-22087 | K | amarelo RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,20 € | | 06267-2210 | K | grafite RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,23 € | | 06267-22101 | K | laranja RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,23 € | | 06267-22102 | K | verde segurança RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,23 € | | 06267-22103 | K | azul RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,23 € | | 06267-22105 | K | cinza RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,23 € | | 06267-22106 | K | vermelho RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,23 € | | 06267-22107 | K | amarelo RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,23 € | | 06267-2310 | K | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5,12 € | | 06267-23101 | K | laranja RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5,12 € | | 06267-23102 | K | verde segurança RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5,12 € | | 06267-23103 | K | azul RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5,12 € | | 06267-23105 | K | cinza RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5,12 € | | 06267-23106 | K | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5,12 € | | 06267-23107 | K | amarelo RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5,12 € | | 06267-2312 | K | grafite RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5,61 € | | 06267-23121 | K | laranja RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5,61 € | | 06267-23122 | K | verde segurança RAL6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5,61 € | | 06267-23123 | K | azul RAL5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5,61 € | | 06267-23125 | K | cinza RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5,61 € | | 06267-23126 | K | vermelho RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5,61 € | | 06267-23127 | K | amarelo RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5,61 € | |
|
Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma L, com rosca macho |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| Tamanho | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06267-5105X10 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,01 € | | 06267-51051X10 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,01 € | | 06267-51052X10 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,01 € | | 06267-51053X10 | L | azul RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,01 € | | 06267-51055X10 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,01 € | | 06267-51056X10 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,01 € | | 06267-51057X10 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,01 € | | 06267-5105X20 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3,01 € | | 06267-51051X20 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3,01 € | | 06267-51052X20 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3,01 € | | 06267-51053X20 | L | azul RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3,01 € | | 06267-51055X20 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3,01 € | | 06267-51056X20 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3,01 € | | 06267-51057X20 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3,01 € | | 06267-5106X10 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,01 € | | 06267-51061X10 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,01 € | | 06267-51062X10 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,01 € | | 06267-51063X10 | L | azul RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,01 € | | 06267-51065X10 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,01 € | | 06267-51066X10 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,01 € | | 06267-51067X10 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,01 € | | 06267-5106X20 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3,01 € | | 06267-51061X20 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3,01 € | | 06267-51062X20 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3,01 € | | 06267-51063X20 | L | azul RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3,01 € | | 06267-51065X20 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3,01 € | | 06267-51066X20 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3,01 € | | 06267-51067X20 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 3,01 € | | 06267-5106X40 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 3,19 € | | 06267-51061X40 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 3,19 € | | 06267-51062X40 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 3,19 € | | 06267-51063X40 | L | azul RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 3,19 € | | 06267-51065X40 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 3,19 € | | 06267-51066X40 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 3,19 € | | 06267-51067X40 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 3,19 € | | 06267-5108X15 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 3,12 € | | 06267-51081X15 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 3,12 € | | 06267-51082X15 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 3,12 € | | 06267-51083X15 | L | azul RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 3,12 € | | 06267-51085X15 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 3,12 € | | 06267-51086X15 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 3,12 € | | 06267-51087X15 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 3,12 € | | 06267-5108X30 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 3,19 € | | 06267-51081X30 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 3,19 € | | 06267-51082X30 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 3,19 € | | 06267-51083X30 | L | azul RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 3,19 € | | 06267-51085X30 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 3,19 € | | 06267-51086X30 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 3,19 € | | 06267-51087X30 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 3,19 € | | 06267-5108X60 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 3,24 € | | 06267-51081X60 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 3,24 € | | 06267-51082X60 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 3,24 € | | 06267-51083X60 | L | azul RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 3,24 € | | 06267-51085X60 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 3,24 € | | 06267-51086X60 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 3,24 € | | 06267-51087X60 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 3,24 € | | 06267-5208X15 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 3,82 € | | 06267-52081X15 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 3,82 € | | 06267-52082X15 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 3,82 € | | 06267-52083X15 | L | azul RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 3,82 € | | 06267-52085X15 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 3,82 € | | 06267-52086X15 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 3,82 € | | 06267-52087X15 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 3,82 € | | 06267-5208X30 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3,88 € | | 06267-52081X30 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3,88 € | | 06267-52082X30 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3,88 € | | 06267-52083X30 | L | azul RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3,88 € | | 06267-52085X30 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3,88 € | | 06267-52086X30 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3,88 € | | 06267-52087X30 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3,88 € | | 06267-5208X60 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 3,92 € | | 06267-52081X60 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 3,92 € | | 06267-52082X60 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 3,92 € | | 06267-52083X60 | L | azul RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 3,92 € | | 06267-52085X60 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 3,92 € | | 06267-52086X60 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 3,92 € | | 06267-52087X60 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 3,92 € | | 06267-5210X20 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 3,94 € | | 06267-52101X20 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 3,94 € | | 06267-52102X20 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 3,94 € | | 06267-52103X20 | L | azul RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 3,94 € | | 06267-52105X20 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 3,94 € | | 06267-52106X20 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 3,94 € | | 06267-52107X20 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 3,94 € | | 06267-5210X30 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3,96 € | | 06267-52101X30 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3,96 € | | 06267-52102X30 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3,96 € | | 06267-52103X30 | L | azul RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3,96 € | | 06267-52105X30 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3,96 € | | 06267-52106X30 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3,96 € | | 06267-52107X30 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 3,96 € | | 06267-5210X60 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4,45 € | | 06267-52101X60 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4,45 € | | 06267-52102X60 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4,45 € | | 06267-52103X60 | L | azul RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4,45 € | | 06267-52105X60 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4,45 € | | 06267-52106X60 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4,45 € | | 06267-52107X60 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 4,45 € | | 06267-5310X20 | L | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 4,81 € | | 06267-53101X20 | L | laranja RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 4,81 € | | 06267-53102X20 | L | verde segurança RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 4,81 € | | 06267-53103X20 | L | azul RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 4,81 € | | 06267-53105X20 | L | cinza RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 4,81 € | | 06267-53106X20 | L | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 4,81 € | | 06267-53107X20 | L | amarelo RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 4,81 € | | 06267-5310X30 | L | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 4,86 € | | 06267-53101X30 | L | laranja RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 4,86 € | | 06267-53102X30 | L | verde segurança RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 4,86 € | | 06267-53103X30 | L | azul RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 4,86 € | | 06267-53105X30 | L | cinza RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 4,86 € | | 06267-53106X30 | L | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 4,86 € | | 06267-53107X30 | L | amarelo RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 4,86 € | | 06267-5310X60 | L | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 5,12 € | | 06267-53101X60 | L | laranja RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 5,12 € | | 06267-53102X60 | L | verde segurança RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 5,12 € | | 06267-53103X60 | L | azul RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 5,12 € | | 06267-53105X60 | L | cinza RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 5,12 € | | 06267-53106X60 | L | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 5,12 € | | 06267-53107X60 | L | amarelo RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 5,12 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|