|
|
06266Botões recartilhados |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro. Bucha e pino roscado de aço 5.8.Versão:Aço passivado azul.Indicação de desenho:Forma D: bucha roscada, sem tampa Forma K: bucha roscada, com tampa Forma E: bucha de ajuste, sem tampa Forma H: bucha de ajuste, com tampa Forma L: rosca macho Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06266-1105 | D | M5 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | | | 1,91 € | | 06266-1106 | D | M6 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | | | 1,91 € | | 06266-1108 | D | M8 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 14 | | | 2,09 € | | 06266-1208 | D | M8 | 50 | 18 | 35 | 15 | 14 | | | 2,52 € | | 06266-1210 | D | M10 | 50 | 18 | 35 | 15 | 14 | | | 2,55 € | | 06266-1310 | D | M10 | 63 | 22 | 40 | 17 | 14 | | | 3,05 € | | 06266-1312 | D | M12 | 63 | 22 | 40 | 17 | 18 | | | 3,34 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| Tamanho | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06266-2105 | K | grafite RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,02 € | | 06266-21051 | K | laranja RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,02 € | | 06266-21052 | K | verde segurança RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,02 € | | 06266-21053 | K | azul RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,02 € | | 06266-21055 | K | cinza RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,02 € | | 06266-21056 | K | vermelho RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,02 € | | 06266-21057 | K | amarelo RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,02 € | | 06266-2106 | K | grafite RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,02 € | | 06266-21061 | K | laranja RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,02 € | | 06266-21062 | K | verde segurança RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,02 € | | 06266-21063 | K | azul RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,02 € | | 06266-21065 | K | cinza RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,02 € | | 06266-21066 | K | vermelho RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,02 € | | 06266-21067 | K | amarelo RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,02 € | | 06266-2108 | K | grafite RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 2,29 € | | 06266-21081 | K | laranja RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 2,29 € | | 06266-21082 | K | verde segurança RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 2,29 € | | 06266-21083 | K | azul RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 2,29 € | | 06266-21085 | K | cinza RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 2,29 € | | 06266-21086 | K | vermelho RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 2,29 € | | 06266-21087 | K | amarelo RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 2,29 € | | 06266-2208 | K | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,71 € | | 06266-22081 | K | laranja RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,71 € | | 06266-22082 | K | verde segurança RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,71 € | | 06266-22083 | K | azul RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,71 € | | 06266-22085 | K | cinza RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,71 € | | 06266-22086 | K | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,71 € | | 06266-22087 | K | amarelo RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,71 € | | 06266-2210 | K | grafite RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,74 € | | 06266-22101 | K | laranja RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,74 € | | 06266-22102 | K | verde segurança RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,74 € | | 06266-22103 | K | azul RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,74 € | | 06266-22105 | K | cinza RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,74 € | | 06266-22106 | K | vermelho RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,74 € | | 06266-22107 | K | amarelo RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,74 € | | 06266-2310 | K | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 3,31 € | | 06266-23101 | K | laranja RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 3,31 € | | 06266-23102 | K | verde segurança RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 3,31 € | | 06266-23103 | K | azul RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 3,31 € | | 06266-23105 | K | cinza RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 3,31 € | | 06266-23106 | K | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 3,31 € | | 06266-23107 | K | amarelo RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 3,31 € | | 06266-2312 | K | grafite RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 3,66 € | | 06266-23121 | K | laranja RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 3,66 € | | 06266-23122 | K | verde segurança RAL6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 3,66 € | | 06266-23123 | K | azul RAL5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 3,66 € | | 06266-23125 | K | cinza RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 3,66 € | | 06266-23126 | K | vermelho RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 3,66 € | | 06266-23127 | K | amarelo RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 3,66 € | |
|
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| Tamanho | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06266-4106 | H | grafite RAL 7021 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,16 € | | 06266-41061 | H | laranja RAL 2004 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,16 € | | 06266-41062 | H | verde segurança RAL6032 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,16 € | | 06266-41063 | H | azul RAL5017 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,16 € | | 06266-41065 | H | cinza RAL 7035 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,16 € | | 06266-41066 | H | vermelho RAL 3020 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,16 € | | 06266-41067 | H | amarelo RAL 1021 | 1 | 6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 2,16 € | | 06266-4208 | H | grafite RAL 7021 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,97 € | | 06266-42081 | H | laranja RAL 2004 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,97 € | | 06266-42082 | H | verde segurança RAL6032 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,97 € | | 06266-42083 | H | azul RAL5017 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,97 € | | 06266-42085 | H | cinza RAL 7035 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,97 € | | 06266-42086 | H | vermelho RAL 3020 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,97 € | | 06266-42087 | H | amarelo RAL 1021 | 2 | 8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 2,97 € | | 06266-4310 | H | grafite RAL 7021 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4,24 € | | 06266-43101 | H | laranja RAL 2004 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4,24 € | | 06266-43102 | H | verde segurança RAL6032 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4,24 € | | 06266-43103 | H | azul RAL5017 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4,24 € | | 06266-43105 | H | cinza RAL 7035 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4,24 € | | 06266-43106 | H | vermelho RAL 3020 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4,24 € | | 06266-43107 | H | amarelo RAL 1021 | 3 | 10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 4,24 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| Tamanho | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06266-5105X10 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 1,96 € | | 06266-51051X10 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 1,96 € | | 06266-51052X10 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 1,96 € | | 06266-51053X10 | L | azul RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 1,96 € | | 06266-51055X10 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 1,96 € | | 06266-51056X10 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 1,96 € | | 06266-51057X10 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 1,96 € | | 06266-5105X20 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 1,96 € | | 06266-51051X20 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 1,96 € | | 06266-51052X20 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 1,96 € | | 06266-51053X20 | L | azul RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 1,96 € | | 06266-51055X20 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 1,96 € | | 06266-51056X20 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 1,96 € | | 06266-51057X20 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 1,96 € | | 06266-5105X40 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2,05 € | | 06266-51051X40 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2,05 € | | 06266-51052X40 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2,05 € | | 06266-51053X40 | L | azul RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2,05 € | | 06266-51055X40 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2,05 € | | 06266-51056X40 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2,05 € | | 06266-51057X40 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2,05 € | | 06266-5106X10 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 1,96 € | | 06266-51061X10 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 1,96 € | | 06266-51062X10 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 1,96 € | | 06266-51063X10 | L | azul RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 1,96 € | | 06266-51065X10 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 1,96 € | | 06266-51066X10 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 1,96 € | | 06266-51067X10 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 1,96 € | | 06266-5106X20 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 1,96 € | | 06266-51061X20 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 1,96 € | | 06266-51062X20 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 1,96 € | | 06266-51063X20 | L | azul RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 1,96 € | | 06266-51065X20 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 1,96 € | | 06266-51066X20 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 1,96 € | | 06266-51067X20 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 | | | 1,96 € | | 06266-5106X40 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2,05 € | | 06266-51061X40 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2,05 € | | 06266-51062X40 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2,05 € | | 06266-51063X40 | L | azul RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2,05 € | | 06266-51065X40 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2,05 € | | 06266-51066X40 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2,05 € | | 06266-51067X40 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 | | | 2,05 € | | 06266-5108X15 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 2,02 € | | 06266-51081X15 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 2,02 € | | 06266-51082X15 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 2,02 € | | 06266-51083X15 | L | azul RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 2,02 € | | 06266-51085X15 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 2,02 € | | 06266-51086X15 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 2,02 € | | 06266-51087X15 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 | | | 2,02 € | | 06266-5108X30 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 2,05 € | | 06266-51081X30 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 2,05 € | | 06266-51082X30 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 2,05 € | | 06266-51083X30 | L | azul RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 2,05 € | | 06266-51085X30 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 2,05 € | | 06266-51086X30 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 2,05 € | | 06266-51087X30 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 | | | 2,05 € | | 06266-5108X60 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 2,09 € | | 06266-51081X60 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 2,09 € | | 06266-51082X60 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 2,09 € | | 06266-51083X60 | L | azul RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 2,09 € | | 06266-51085X60 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 2,09 € | | 06266-51086X60 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 2,09 € | | 06266-51087X60 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 | | | 2,09 € | | 06266-5208X15 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 2,50 € | | 06266-52081X15 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 2,50 € | | 06266-52082X15 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 2,50 € | | 06266-52083X15 | L | azul RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 2,50 € | | 06266-52085X15 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 2,50 € | | 06266-52086X15 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 2,50 € | | 06266-52087X15 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 | | | 2,50 € | | 06266-5208X30 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2,53 € | | 06266-52081X30 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2,53 € | | 06266-52082X30 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2,53 € | | 06266-52083X30 | L | azul RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2,53 € | | 06266-52085X30 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2,53 € | | 06266-52086X30 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2,53 € | | 06266-52087X30 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2,53 € | | 06266-5208X60 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2,56 € | | 06266-52081X60 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2,56 € | | 06266-52082X60 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2,56 € | | 06266-52083X60 | L | azul RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2,56 € | | 06266-52085X60 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2,56 € | | 06266-52086X60 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2,56 € | | 06266-52087X60 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2,56 € | | 06266-5210X20 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 2,58 € | | 06266-52101X20 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 2,58 € | | 06266-52102X20 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 2,58 € | | 06266-52103X20 | L | azul RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 2,58 € | | 06266-52105X20 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 2,58 € | | 06266-52106X20 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 2,58 € | | 06266-52107X20 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 | | | 2,58 € | | 06266-5210X30 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2,59 € | | 06266-52101X30 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2,59 € | | 06266-52102X30 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2,59 € | | 06266-52103X30 | L | azul RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2,59 € | | 06266-52105X30 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2,59 € | | 06266-52106X30 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2,59 € | | 06266-52107X30 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 | | | 2,59 € | | 06266-5210X60 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2,91 € | | 06266-52101X60 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2,91 € | | 06266-52102X60 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2,91 € | | 06266-52103X60 | L | azul RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2,91 € | | 06266-52105X60 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2,91 € | | 06266-52106X60 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2,91 € | | 06266-52107X60 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 | | | 2,91 € | | 06266-5310X20 | L | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 3,14 € | | 06266-53101X20 | L | laranja RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 3,14 € | | 06266-53102X20 | L | verde segurança RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 3,14 € | | 06266-53103X20 | L | azul RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 3,14 € | | 06266-53105X20 | L | cinza RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 3,14 € | | 06266-53106X20 | L | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 3,14 € | | 06266-53107X20 | L | amarelo RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 | | | 3,14 € | | 06266-5310X30 | L | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3,17 € | | 06266-53101X30 | L | laranja RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3,17 € | | 06266-53102X30 | L | verde segurança RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3,17 € | | 06266-53103X30 | L | azul RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3,17 € | | 06266-53105X30 | L | cinza RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3,17 € | | 06266-53106X30 | L | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3,17 € | | 06266-53107X30 | L | amarelo RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3,17 € | | 06266-5310X60 | L | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3,34 € | | 06266-53101X60 | L | laranja RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3,34 € | | 06266-53102X60 | L | verde segurança RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3,34 € | | 06266-53103X60 | L | azul RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3,34 € | | 06266-53105X60 | L | cinza RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3,34 € | | 06266-53106X60 | L | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3,34 € | | 06266-53107X60 | L | amarelo RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3,34 € | | 06266-5312X30 | L | grafite RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3,60 € | | 06266-53121X30 | L | laranja RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3,60 € | | 06266-53122X30 | L | verde segurança RAL6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3,60 € | | 06266-53123X30 | L | azul RAL5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3,60 € | | 06266-53125X30 | L | cinza RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3,60 € | | 06266-53126X30 | L | vermelho RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3,60 € | | 06266-53127X30 | L | amarelo RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 | | | 3,60 € | | 06266-5312X60 | L | grafite RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3,66 € | | 06266-53121X60 | L | laranja RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3,66 € | | 06266-53122X60 | L | verde segurança RAL6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3,66 € | | 06266-53123X60 | L | azul RAL5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3,66 € | | 06266-53125X60 | L | cinza RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3,66 € | | 06266-53126X60 | L | vermelho RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3,66 € | | 06266-53127X60 | L | amarelo RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 | | | 3,66 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|