|
|
06253_AGManípulos de cinco pontas com rosca macho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06253-5010X15 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2,24 € | | 06253-50105X15 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2,24 € | | 06253-50106X15 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2,24 € | | 06253-50107X15 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2,24 € | | 06253-5010X20 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,30 € | | 06253-50105X20 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,30 € | | 06253-50106X20 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,30 € | | 06253-50107X20 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,30 € | | 06253-5010X25 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,31 € | | 06253-50105X25 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,31 € | | 06253-50106X25 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,31 € | | 06253-50107X25 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,31 € | | 06253-5010X30 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,32 € | | 06253-50105X30 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,32 € | | 06253-50106X30 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,32 € | | 06253-50107X30 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,32 € | | 06253-5010X35 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,35 € | | 06253-50105X35 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,35 € | | 06253-50106X35 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,35 € | | 06253-50107X35 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,35 € | | 06253-5010X40 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,39 € | | 06253-50105X40 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,39 € | | 06253-50106X40 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,39 € | | 06253-50107X40 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,39 € | | 06253-5010X45 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,43 € | | 06253-50105X45 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,43 € | | 06253-50106X45 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,43 € | | 06253-50107X45 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,43 € | | 06253-5010X50 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,45 € | | 06253-50105X50 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,45 € | | 06253-50106X50 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,45 € | | 06253-50107X50 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,45 € | | 06253-5010X60 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,53 € | | 06253-50105X60 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,53 € | | 06253-50106X60 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,53 € | | 06253-50107X60 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,53 € | | 06253-5012X15 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2,35 € | | 06253-50125X15 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2,35 € | | 06253-50126X15 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2,35 € | | 06253-50127X15 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15 | | | 2,35 € | | 06253-5012X20 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,40 € | | 06253-50125X20 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,40 € | | 06253-50126X20 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,40 € | | 06253-50127X20 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 2,40 € | | 06253-5012X25 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,45 € | | 06253-50125X25 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,45 € | | 06253-50126X25 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,45 € | | 06253-50127X25 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 2,45 € | | 06253-5012X30 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,46 € | | 06253-50125X30 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,46 € | | 06253-50126X30 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,46 € | | 06253-50127X30 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 2,46 € | | 06253-5012X35 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,50 € | | 06253-50125X35 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,50 € | | 06253-50126X35 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,50 € | | 06253-50127X35 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 35 | | | 2,50 € | | 06253-5012X40 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,51 € | | 06253-50125X40 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,51 € | | 06253-50126X40 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,51 € | | 06253-50127X40 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 2,51 € | | 06253-5012X45 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,55 € | | 06253-50125X45 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,55 € | | 06253-50126X45 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,55 € | | 06253-50127X45 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 45 | | | 2,55 € | | 06253-5012X50 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,58 € | | 06253-50125X50 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,58 € | | 06253-50126X50 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,58 € | | 06253-50127X50 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 2,58 € | | 06253-5012X60 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,68 € | | 06253-50125X60 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,68 € | | 06253-50126X60 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,68 € | | 06253-50127X60 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 2,68 € | | 06253-6310X20 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,91 € | | 06253-63105X20 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,91 € | | 06253-63106X20 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,91 € | | 06253-63107X20 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 2,91 € | | 06253-6310X25 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,94 € | | 06253-63105X25 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,94 € | | 06253-63106X25 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,94 € | | 06253-63107X25 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 2,94 € | | 06253-6310X30 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,96 € | | 06253-63105X30 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,96 € | | 06253-63106X30 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,96 € | | 06253-63107X30 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 2,96 € | | 06253-6310X35 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,99 € | | 06253-63105X35 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,99 € | | 06253-63106X35 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,99 € | | 06253-63107X35 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 2,99 € | | 06253-6310X40 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,00 € | | 06253-63105X40 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,00 € | | 06253-63106X40 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,00 € | | 06253-63107X40 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,00 € | | 06253-6310X45 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3,01 € | | 06253-63105X45 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3,01 € | | 06253-63106X45 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3,01 € | | 06253-63107X45 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3,01 € | | 06253-6310X50 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,04 € | | 06253-63105X50 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,04 € | | 06253-63106X50 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,04 € | | 06253-63107X50 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,04 € | | 06253-6310X60 | L | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,15 € | | 06253-63105X60 | L | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,15 € | | 06253-63106X60 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,15 € | | 06253-63107X60 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,15 € | | 06253-6312X20 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,13 € | | 06253-63125X20 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,13 € | | 06253-63126X20 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,13 € | | 06253-63127X20 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,13 € | | 06253-6312X25 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,19 € | | 06253-63125X25 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,19 € | | 06253-63126X25 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,19 € | | 06253-63127X25 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,19 € | | 06253-6312X30 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,22 € | | 06253-63125X30 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,22 € | | 06253-63126X30 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,22 € | | 06253-63127X30 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,22 € | | 06253-6312X35 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 3,22 € | | 06253-63125X35 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 3,22 € | | 06253-63126X35 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 3,22 € | | 06253-63127X35 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 35 | | | 3,22 € | | 06253-6312X40 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,23 € | | 06253-63125X40 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,23 € | | 06253-63126X40 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,23 € | | 06253-63127X40 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,23 € | | 06253-6312X45 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3,28 € | | 06253-63125X45 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3,28 € | | 06253-63126X45 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3,28 € | | 06253-63127X45 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 45 | | | 3,28 € | | 06253-6312X50 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,29 € | | 06253-63125X50 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,29 € | | 06253-63126X50 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,29 € | | 06253-63127X50 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 3,29 € | | 06253-6312X60 | L | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,42 € | | 06253-63125X60 | L | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,42 € | | 06253-63126X60 | L | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,42 € | | 06253-63127X60 | L | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 3,42 € | | 06253-50101X20 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 3,44 € | | 06253-501015X20 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 3,44 € | | 06253-501016X20 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 3,44 € | | 06253-501017X20 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20 | | | 3,44 € | | 06253-50101X25 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 3,50 € | | 06253-501015X25 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 3,50 € | | 06253-501016X25 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 3,50 € | | 06253-501017X25 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 25 | | | 3,50 € | | 06253-50101X30 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 3,57 € | | 06253-501015X30 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 3,57 € | | 06253-501016X30 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 3,57 € | | 06253-501017X30 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30 | | | 3,57 € | | 06253-50101X40 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3,76 € | | 06253-501015X40 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3,76 € | | 06253-501016X40 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3,76 € | | 06253-501017X40 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 40 | | | 3,76 € | | 06253-50101X50 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 4,05 € | | 06253-501015X50 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 4,05 € | | 06253-501016X50 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 4,05 € | | 06253-501017X50 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 50 | | | 4,05 € | | 06253-50101X60 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 4,17 € | | 06253-501015X60 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 4,17 € | | 06253-501016X60 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 4,17 € | | 06253-501017X60 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 60 | | | 4,17 € | | 06253-63101X20 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,71 € | | 06253-631015X20 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,71 € | | 06253-631016X20 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,71 € | | 06253-631017X20 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20 | | | 3,71 € | | 06253-63101X25 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,76 € | | 06253-631015X25 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,76 € | | 06253-631016X25 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,76 € | | 06253-631017X25 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 25 | | | 3,76 € | | 06253-63101X30 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,82 € | | 06253-631015X30 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,82 € | | 06253-631016X30 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,82 € | | 06253-631017X30 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30 | | | 3,82 € | | 06253-63101X40 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,97 € | | 06253-631015X40 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,97 € | | 06253-631016X40 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,97 € | | 06253-631017X40 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 40 | | | 3,97 € | | 06253-63101X50 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 4,17 € | | 06253-631015X50 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 4,17 € | | 06253-631016X50 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 4,17 € | | 06253-631017X50 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 50 | | | 4,17 € | | 06253-63101X60 | L | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 4,43 € | | 06253-631015X60 | L | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 4,43 € | | 06253-631016X60 | L | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 4,43 € | | 06253-631017X60 | L | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 60 | | | 4,43 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|