norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma K com furo
06247_K

Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma K com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301 ou alumínio.Versão:peça polida.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06247_K Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma K com furo 146 kB

Desenhos

Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma K com furo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Chave
de aço
D

D1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06247-316042Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.430161681510 4,78 €
06247-320052Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.4301820121812 5,29 €
06247-325062Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.430110251522,516 7,76 €
06247-332082Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.43011232182920 11,56 €
06247-340102Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.43011640223725 20,47 €
06247-350122Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.43012050284632 32,04 €
06247-316043Kcom furo de ajustealumínio-61681510 3,59 €
06247-320053Kcom furo de ajustealumínio-820121812 3,67 €
06247-325063Kcom furo de ajustealumínio-10251522,516 5,13 €
06247-332083Kcom furo de ajustealumínio-1232182920 7,38 €
06247-340103Kcom furo de ajustealumínio-1640223725 10,63 €
06247-350123Kcom furo de ajustealumínio-2050284632 15,39 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83