norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma C com rosca
06247_C

Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma C com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301 ou alumínio.Versão:peça polida.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06247_C Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma C com rosca 142 kB

Desenhos

Botões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma C com rosca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Chave
de aço
DD1

D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06247-116044Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M4168157,2 5,03 €
06247-140104Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M1040223718 21,47 €
06247-132084Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M832182914,5 12,13 €
06247-150124Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M1250284621 33,64 €
06247-125064Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M6251522,511 8,14 €
06247-120054Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M52012189,1 5,54 €
06247-116043Ccom rosca fêmeaalumínio-M4168157,2 3,59 €
06247-120053Ccom rosca fêmeaalumínio-M52012189,1 3,67 €
06247-125063Ccom rosca fêmeaalumínio-M6251522,511 5,13 €
06247-132083Ccom rosca fêmeaalumínio-M832182914,5 7,38 €
06247-140103Ccom rosca fêmeaalumínio-M1040223718 10,63 €
06247-150123Ccom rosca fêmeaalumínio-M1250284621 15,39 €