Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Botões bola DIN 319, forma C
  • Botões bola DIN 319, forma C
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305 ou alumínio.Versão:peça polida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06247_C Botões bola DIN 319, forma C 204 kB

Desenhos

Botões bola DIN 319, forma C

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCódigo do artigoFormaD1D2~D6~HT1 mín.Filtro
Aço inoxidávelAlumínio
06247-11604206247-116043C16M48157,2
06247-12005206247-120053C20M512189,1
06247-12506206247-125063C25M61522,511
06247-13208206247-132083C32M8182914,5
06247-14010206247-140103C40M10223718
06247-15012206247-150123C50M12284621
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83